AresONE S400GDR-8PHW-4P-QDD, 고밀도, 성능 저하

키사이트 AresONE 고밀도, 4포트, 성능이 축소된 고정형 섀시 모델로, 내장형 QSFP-DD 400GE(PAM4) 물리 인터페이스를 갖추고 있으며 레이어 1~3을 지원합니다.

제품 이미지
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    S400

  • Performance Level

    Reduced

  • Ports

    4

  • Physical Ports

    8

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • AresONE-S 16포트 모델을 사용하여 단일 2RU 고정 섀시 플랫폼에서 고밀도 테스트를 지원하십시오.
  • 여러 섀시를 동기화하여 25.6Tbps 이상의 테스트를 수행할 수 있는 유연성을 통해 6.4Tbps의 라인 레이트 트래픽을 달성합니다.  
  • PAM4 및 NRZ(non-return to zero) 신호를 사용하는 400 / 200 / 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE의 7가지 모든 속도에 하나의 플랫폼을 사용합니다.
  • 키사이트 IxNetwork 소프트웨어로 포괄적인 계층 2~3 프로토콜 에뮬레이션 범위와 고성능을 보장하십시오.
  • 투자를 극대화하기 위해 포트 및 성능 업그레이드를 위한 유연한 번들 옵션 중에서 선택하십시오.
  • MAC(media access control), PCS(physical coding sublayer), FEC(forward error correction) 심볼 오류 분포, FEC 오류 주입 및 통계, PAM4 / NRZ 수신기 아이 히스토그램 분석과 같은 필수 400GE 테스트 요소에 대한 철저한 테스트를 수행하면서 상호 운용성 및 링크 안정성을 향상시킵니다.