NOVUS100GE4Q28+FAN Ativação de 4 portas no módulo de carga

O Keysight NOVUS100GE4Q28+FAN inclui uma ativação de quatro portas no módulo de carga NOVUS100GE8Q28+FAN (944-1140).

prod_image
  • Nível de desempenho

    Full

  • Form factor

    Load Module

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE

  • Ports

    4

  • Sistema operacional

    N/A

  • Slots

    N/A

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Permita testes acessíveis e de alta densidade de 100GE, 50GE, 40GE, 25GE e 10GE de cinco velocidades.
  • Valide 100GE, 40GE, 25GE e 10GE em mídia de cobre, multimodo e fibra monomodo.
  • Valide 50GE usando armazenamento de conexão direta de cobre e mídia de cabo óptico ativo de fibra multimodo.
  • Aproveite uma plataforma de teste de alto desempenho para os mais recentes padrões 100GBASE-SR4, 100GBASE-CR4, 50GBASE-CR, 25GBASE-CR e 25GBASE-SR para garantir interoperabilidade, funcionalidade e desempenho com negociação automática, correção de erros de transmissão e treinamento de link.
  • Gere uma ampla gama de tráfego e análises com cobertura completa dos protocolos de camada 2 a 3.