NOVUS100GE4Q28+FAN 4-Port-Aktivierung am Lastmodul

Der Keysight NOVUS100GE4Q28+FAN beinhaltet eine Vier-Port-Aktivierung auf dem NOVUS100GE8Q28+FAN Lastmodul (944-1140).

Produktbild
  • Performance Level

    Full

  • Form factor

    Load Module

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE

  • Ports

    4

  • Operating System

    N/A

  • Slots

    N/A

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Ermöglichen Sie kostengünstige, hochdichte Fünf-Geschwindigkeits-Tests mit 100GE, 50GE, 40GE, 25GE und 10GE.
  • Validierung von 100GE, 40GE, 25GE und 10GE über Kupfer-, Multimode- und Singlemode-Glasfasermedien.
  • Validierung von 50GE unter Verwendung von Kupfer-Direktanschlussspeichern und Multimode-Glasfaser-ALOC-Medien.
  • Nutzen Sie eine leistungsstarke Testplattform für die neuesten Standards 100GBASE-SR4, 100GBASE-CR4, 50GBASE-CR, 25GBASE-CR und 25GBASE-SR, um Interoperabilität, Funktionalität und Leistung mit Auto-Negotiation, Vorwärtsfehlerkorrektur und Link-Training sicherzustellen.
  • Generieren Sie ein breites Spektrum an Datenverkehr und Analysen mit vollständiger Protokollabdeckung von Schicht 2 bis 3.