NOVUS1GE16DP, Módulo de carga de 16 portas 1GE/100M SFP+/1000BASE-T

Novus1GE16DP, módulo de carga Dual-PHY de 16 portas 1GE/100M SFP+/1000BASE-T. Dual-PHY de 1 slot com 16 portas cada uma das interfaces físicas SFP+ e 1000BASE-T RJ45, suporte L2-7. O módulo de carga é compatível com o pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SD de 2 slots e 3RU (940-0010), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SD de 12 slots e 11RU (940-0011), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SDL de 2 slots e 3RU (940-0013), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SDL de 12 slots e 11RU de desempenho padrão montável em rack (940-0015), XGS2-HSL 2 slots, 3RU de alto desempenho montável em rack (940-0014) e XGS12-HSL 12 slots, 11RU de alto desempenho montável em rack (940-0016).

prod_image
  • Form factor

    Load Module

  • Interface speed modes

    1GE, 100 MbE

  • Performance Level

    Full

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    16

  • Operating System

    N/A

  • Slots

    N/A

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • A solução RJ45 SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10/1/100M com a maior densidade do setor
  • As portas 10GE/1GE/100M de 3 velocidades proporcionam um baixo custo total de propriedade e um elevado retorno do investimento.
  • Paridade de recursos, escala e desempenho com os módulos de carga Keysight 10GE e 1GE existentes
  • Cobertura mais ampla dos protocolos L4-7, incluindo vídeo, voz, armazenamento e acesso
  • Concebido especificamente para testar dispositivos de alto desempenho e baixa latência