NOVUS1GE16DP, módulo de carga de 16 puertos 1GE/100M SFP+/1000BASE-T

Novus1GE16DP, módulo de carga Dual-PHY de 16 puertos 1GE/100M SFP+/1000BASE-T. Dual-PHY de 1 ranura con 16 puertos cada uno de las interfaces físicas SFP+ y 1000BASE-T RJ45, compatibilidad con L2-7. El módulo de carga es compatible con el paquete de chasis montable en rack de rendimiento estándar XGS2-SD de 2 ranuras y 3RU (940-0010), el paquete de chasis montable en rack de rendimiento estándar XGS12-SD de 12 ranuras y 11RU (940-0011), el paquete de chasis montable en rack de rendimiento estándar XGS2-SDL de 2 ranuras y 3RU (940-0013), el paquete de chasis montable en rack de rendimiento estándar XGS12-SDL de 12 ranuras y 11RU de rendimiento estándar montable en rack (940-0015), XGS2-HSL de 2 ranuras, 3RU de alto rendimiento montable en rack (940-0014) y XGS12-HSL de 12 ranuras, 11RU de alto rendimiento montable en rack (940-0016).

imagen_del_producto
  • Form factor

    Load Module

  • Interface speed modes

    1GE, 100 MbE

  • Performance Level

    Full

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    16

  • Operating System

    N/A

  • Slots

    N/A

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • La solución RJ45 SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10/1/100M de mayor densidad y única del sector.
  • Los puertos 10GE/1GE/100M de 3 velocidades proporcionan un bajo coste total de propiedad y un alto retorno de la inversión.
  • Paridad en cuanto a características, escala y rendimiento con los módulos de carga Keysight 10GE y 1GE existentes.
  • Mayor cobertura de los protocolos L4-7, incluyendo vídeo, voz, almacenamiento y acceso.
  • Diseñado específicamente para probar dispositivos de alto rendimiento y baja latencia.