IxANVL Automotive - Licença perpétua para binário flutuante IPv4

O conjunto de testes de conformidade Keysight IxANVL inclui testes de rede Ethernet IPv4 automotiva e da camada de transporte para a pilha de protocolos do host, do cliente e do servidor. Ele também inclui casos de teste para a Arquitetura de Sistema Aberto Automotiva (Autosar), Open Alliance TC8 e TC11, além de uma licença binária flutuante e vitalícia válida em todo o mundo.

prod_image
  • Protocol support

    Automotive-IPv4 binary

  • License options

    Perpetual

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Economize tempo e dinheiro

O IxANVL permite que os fornecedores verifiquem o design do dispositivo durante todo o ciclo de vida do produto, identificando problemas mais cedo para evitar retrabalhos de última hora que custam caro. Ele emula redes grandes com vários nós que antes eram proibitivas em termos de custo, resultando em testes mais eficientes e tempos de lançamento de produtos mais rápidos.

Aumente a confiança

O IxANVL aumenta a confiança na qualidade do produto, permitindo testes extensivos e completos realizados automaticamente e sem supervisão.

Os resultados dos testes da IxANVL permitem aos usuários:

  • Determine onde o software de protocolo de um dispositivo atende ou se desvia da especificação.
  • Avalie o desempenho do dispositivo ao gerenciar o tráfego de componentes de rede não compatíveis.
  • Avalie o impacto do novo desenvolvimento no código existente por meio de testes de regressão.

Valide um amplo conjunto de protocolos

O IxANVL suporta uma lista abrangente de protocolos, incluindo ponte, roteamento, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Ethernet de operadora, Ethernet automotiva, roteamento de segmento e multicast.