IxANVL Automotive-IPv4 Floating Binary Dauerlizenz

Die Keysight IxANVL Konformitätstestsuite umfasst Tests für Automotive-Ethernet-IPv4-Netzwerke und die Transportschicht für Host-, Client- und Server-Protokollstapel. Sie beinhaltet außerdem Automotive-Testfälle für Open System Architecture (Autosar), Open Alliance TC8 und TC11 sowie eine weltweit gültige, unbefristete Binärlizenz.

Produktbild
  • Protocol support

    Automotive-IPv4 binary

  • License options

    Perpetual

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Zeit und Geld sparen

IxANVL ermöglicht es Herstellern, das Gerätedesign während des gesamten Produktlebenszyklus zu überprüfen und Probleme frühzeitig zu erkennen, um kostspielige Nacharbeiten in letzter Minute zu vermeiden. Es emuliert große, mehrknotige Netzwerke, deren Realisierung zuvor aus Kostengründen nicht möglich war, und führt so zu effizienteren Tests und kürzeren Produktlebenszyklen.

Mehr Selbstvertrauen

IxANVL steigert das Vertrauen in die Produktqualität, indem es umfangreiche und gründliche Tests ermöglicht, die automatisch und ohne Überwachung durchgeführt werden.

Die Testergebnisse von IxANVL ermöglichen es den Benutzern:

  • Ermitteln Sie, in welchen Bereichen die Protokollsoftware eines Geräts die Spezifikation erfüllt bzw. von ihr abweicht.
  • Bewerten Sie die Leistung des Geräts bei der Verarbeitung von Datenverkehr von nicht konformen Netzwerkkomponenten.
  • Beurteilen Sie die Auswirkungen neuer Entwicklungen auf bestehenden Code durch Regressionstests.

Validierung einer breiten Palette von Protokollen

IxANVL unterstützt eine umfassende Liste von Protokollen, darunter Bridging, Routing, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Carrier Ethernet, Automotive Ethernet, Segment Routing und Multicast.