15 V, 3 A, dois canais, com emulação de bateria

A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66319B oferece duas saídas para testar tanto a alimentação da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria.

prod_image
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

66319B de dois canais, com emulação de bateria
66319B de dois canais, com emulação de bateria

Modelo:

66319B

Quantidade

Opções

1

Fonte de alimentação CC para comunicação móvel. Saída dupla. 15 Vcc, 3 A; 12 Vcc, 1,5 A, GPIB | Retorno à Keysight Garantia - 3 anos. | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano

1

Fonte de alimentação CC 191-233 VCA, 50/60 Hz

Destaques

Teste celulares e carregadores com o mesmo equipamento

Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.

A série DC Source 663xx oferece diversos recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções no funcionamento dos dispositivos decorrentes de quedas significativas de tensão na fiação de teste. Um sistema de medição avançado integrado mede com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos, e um recurso exclusivo permite que os fabricantes de telefones celulares detectem conexões de fios com sensor aberto, tanto de forma permanente quanto intermitente.

A fonte de corrente contínua para comunicações móveis com saída dupla Keysight 66319B oferece duas saídas para testar a alimentação da bateria principal e os circuitos do carregador de bateria, permitindo que os clientes testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Isso economiza espaço no rack (2 saídas em uma caixa de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes de alimentação separadas.

Os engenheiros de P&D podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria (fornecendo registro de dados – até 1000 horas, análise estatística CCDF e captura de forma de onda), quando o 66319B é usado com o software de caracterização de dispositivos Keysight 14565B com automação de testes.

Classificações de saída

  • Tensão: 0 a 15 V
  • Corrente: 0 a 3 A
  • Corrente de pico por até 7 ms: 5 A

Precisão da programação a 25 °C ±5 °C

  • Tensão: 10 mV
  • + Corrente: 1,33 mA

Precisão da leitura de DC

  • Tensão: 0.03% + 5 mV
  • Corrente (-3 A a + 5 A): 0,2% + 0,5 mA
  • Corrente (-1 A a + 1 A): 0,1% + 0,2 mA
  • Corrente (-20 mA a + 20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta a transientes

  • 40 mV drop, <20 µs transient response time