Source de courant continu pour communications mobiles de classe NU4, 15 V, 3 h du matin, double canal, avec émulation de batterie

La source de courant continu à double sortie Keysight 66319B pour les communications mobiles offre deux sorties permettant de tester à la fois l'alimentation de la batterie principale et les circuits du chargeur de batterie.

image_produit
  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Tester les téléphones portables et les chargeurs avec le même équipement

Avis aux clients de l'UE : ce produit n'est plus disponible car il n'est pas conforme à la directive RoHS 2011/65/UE de l'UE. Keysight continuera à assurer le service et l'assistance jusqu'à la fin de la durée de vie mondiale du produit.

La série DC Source 663xx offre plusieurs fonctionnalités idéales pour tester les appareils sans fil et alimentés par batterie. Son excellente réponse aux transitoires de tension garantit un débit maximal du système de test en minimisant les arrêts des appareils dus à des chutes de tension importantes dans le câblage de test. Un système de mesure avancé intégré mesure avec précision les consommations de courant de la batterie lorsque l'appareil fonctionne dans différents modes, et une fonctionnalité unique permet aux fabricants de téléphones mobiles de détecter les connexions de fils de détection ouvertes de manière permanente ou intermittente.

La source de courant continu à double sortie Keysight 66319B pour les communications mobiles fournit deux sorties permettant de tester l’alimentation principale par batterie et les circuits du chargeur de batterie, ce qui permet aux clients de tester les téléphones et les chargeurs avec le même équipement. Cela vous fait gagner de l’espace dans le rack (2 sorties dans un boîtier occupant ½ rack) et élimine le besoin de deux alimentations distinctes.

Les ingénieurs en R&D peuvent caractériser le courant de sortie de la batterie et effectuer des compromis de conception qui influent sur la consommation de courant et la durée de vie de la batterie (grâce à l'enregistrement des données – jusqu'à 1 000 heures –, à l'analyse statistique CCDF et à la capture de formes d'onde), lorsque le 66319B est utilisé avec le logiciel de caractérisation des composants Keysight 14565B avec automatisation des tests.

Puissances nominales

  • Tension : 0 à 15 V
  • Courant : 0 à 3 A
  • Courant de crête pendant 7 ms maximum : 5 A

Précision de programmation à 25 °C ± 5 °C

  • Tension : 10 mV
  • + Courant : 1,33 mA

Précision de la relecture DC

  • Tension : 0.03% + 5 mV
  • Courant (-3 A à +5 A) : 0,2 % + 0,5 mA
  • Courant (de -1 A à +1 A) : 0,1 % + 0,2 mA
  • Courant (de -20 mA à +20 mA) : 0,1 % + 2,5 µA

Réponse transitoire

  • 40 mV drop, <20 µs transient response time