Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
11742A
Suppress low frequency signals that can damage expensive measuring equipment or affect measurement accuracy.
The Keysight 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz. Ideal for use with high-frequency oscilloscopes or in biased microwave circuits, the Keysight 11742A will suppress low frequency signals that can damage expensive measuring equipment or affect the accuracy of your RF and microwave measurements.
Learn more about Keysight DC Blocks
16380C
Consists of three precision capacitors -0.01 µF (16385A), 0.1 µF (16386A), and 1 µF (16387A).
O conjunto padrão de capacitores 16380C consiste em três capacitores de precisão: 0,01 uF (16385A); 0,1 uF (16386A); 1 uF (16387A) e um opcional de 10 uF (16388A). Estes capacitores são empregados principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight. Consulte o manual de operação ou suporte técnico para saber como utilizar esses padrões.
16380A
Consists of four precision capacitors -1 pF (16381A), 10 pF (16382A) 100 pF (16383A), 1000 pF (16384A)
O conjunto padrão de capacitores 16380A consiste em quatro capacitores de precisão: 1 pF (16381A), 10 pF (16382A) 100 pF (16383A), 1000 pF (16384A). Estes capacitores são empregados principalmente em testes de desempenho com medidores de LCR e analisadores de impedância de 4 terminais da Keysight. Consulte o manual de operação ou suporte técnico para saber como utilizar esses padrões.
N2881A
Block out unwanted DC components of the input signal up to 30 V with this pair of blocking caps
Os capacitores de bloqueio CC N2881A podem ser utilizados em série com o atenuador em linha InfiniiMax N2880A para bloquear componentes CC não desejadas, dos sinais de entrada de até 30 V.