Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A solução de teste SL1770A oferece um conceito inovador de alimentação centralizada para laboratórios de teste de baterias de grande porte que fornecem potência superior a 10 MW.
Maximum power
>10 MW
Mains voltage
480 VAC
Form factor
Cabinet
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A tecnologia dos veículos elétricos está evoluindo, com a capacidade das baterias, a potência e as intensidades de corrente necessárias para testá-las aumentando cada vez mais. É necessária uma nova abordagem, uma vez que os laboratórios de testes de baterias para veículos elétricos enfrentam cada vez mais:
A solução de gerenciamento de alocação de energia da Scienlab responde a esses desafios com uma arquitetura de alocação de energia centralizada, confiável e altamente escalável, projetada para ambientes modernos de teste de alta corrente.
Uma arquitetura mais inteligente para laboratórios de testes de alta potência
No centro da solução está um conjunto de unidades de energia regenerativa que formam um pool compartilhado. As unidades de energia regenerativa permitem que a energia seja alocada e liberada em incrementos de 100 kW, garantindo que cada bancada de testes receba exatamente a energia de que necessita.
A potência alocada é gerenciada em cada banco de testes por uma unidade de controle que fornece conexões elétricas e medição, automação do banco de testes e controle de segurança, além de uma integração perfeita com o pool de energia central.
Após a conclusão de um teste ou etapa de teste, a potência é liberada novamente e pode ser realocada. Isso permite reduzir a potência total instalada e garante uma carga de rede controlável.
Principais recursos
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.