Transceptor vetorial classe VT5, para testes multibanda 5G

O S9110A é um sistema transceptor multibanda para medições sem sinalização de comunicação 5G e NTN/satélite. Trabalhando com vários cabeçotes de rádio remotos (RRH) da Keysight, o sistema S9110A suporta medições de 10 GHz a 32 GHz ou 22,7 GHz a 49,2 GHz, bem como capacidade FR1 abaixo de 6 GHz.

prod_image
  • Test domain

    Non-signaling PXIe performance

  • Technology

    5G NR, NTN

  • Workflow stage

    Design validation, Manufacture test

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Aplicações: Teste de alto volume de equipamentos de rede de comunicação 5G NR ou NTN/satélite e componentes de rádio

  • Sistemas transceptores de estação base 5G NR
  • Componentes 5G NR, incluindo cabeças de rádio remotas (RRH), unidades distribuídas (DU), matrizes de antenas ativas, amplificadores, chipsets
  • Dispositivos NTN, incluindo terminal, dispositivos do usuário, plataforma espacial, gateway
  • Potência, SEM, ACLR, EVM e outras medições utilizando software de aplicação familiar e comprovado na indústria (N9085EM0E 5G NR e N9054EM0E/N9054EM1E VMA Measurement Application)

Benefícios

  • Custo mais baixo do teste com pegada reduzida em comparação com instrumentos de bancada e rendimento extremamente alto do teste (“pronto para a nuvem”)
  • A preparação para OTA economiza espaço e custos com cabeças remotas bidirecionais únicas, com comutação integrada para duas polarizações, em todas as bandas de 10 GHz a 32 GHz (M1742A) ou 22,7 GHz a 49,2 GHz (M1749B), proporcionando a melhor potência e EVM na câmara.
  • Eficácia de fabricação: largura de banda de 1,2 GHz, com baixo EVM e ACLR, opera como um único instrumento (inclui: comutação, cabeças, API, medições), fácil automação com precisão do sistema calibrado que reduz retrabalhos e falsos resultados.
  • Suporta medições FR1 e FR2/NTN no mesmo sistema, sem a necessidade de refazer a instalação dos cabos na configuração de teste.

Funcionalidade

  • Geração de sinais de banda larga e análise de formas de onda 5G NR (3GPP Release 15 e superior) em: FR1 (380 MHz a 6 GHz) e FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz) ou NTN (10 GHz a 32 GHz)
  • Apresenta arquitetura expansível “compatível com OTA”: evita perdas elevadas decorrentes de comutação e cabos longos, suporta uma ou duas cabeças remotas e polarizações, além de vários canais Tx/Rx.

Aplicações e software de medição

  • O sistema S9110A inclui o aplicativo de medição e forma de onda sem sinalização 5G NR como padrão (licenciado como Y9085EM0E ou N9085EM0E, dependendo da sua escolha de configuração).
  • Software adicional recomendado: N9054EM0E Aplicação de medição de demodulação digital com análise de modulação vetorial, N9054EM1E Aplicação OFDM personalizada com análise de modulação vetorial, N7608EMBC Signal Studio Pro para modulação personalizada, N7631EMBC Signal Studio Pro para 5G NR, N7608EMBC para IQ e OFDM personalizados, software 89600 VSA e plataforma de automação de testes KS8400A.

O transceptor vetorial multibanda 5G Keysight S9110A com um ou dois transceptores cobre FR1 (380 MHz a 6 GHz) juntamente com um ou dois transceptores mmWave/uWave que cobrem FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz) ou NTN (10 GHz a 32 GHz).