Transceptor vetorial classe VT5, para testes multiportas 5G

O S9108A é um sistema transceptor de oito portas sem sinalização para testar equipamentos e componentes de estações base 5G FR1, com bloqueador e porta HD MIMO habilitada.

prod_image
  • Frequência máxima

    6 GHz

  • Wireless standard

    FR1

  • Maximum bandwidth

    600 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Aplicativos

  • Use esta solução para testes de alto volume de equipamentos de rede 5G FR1.
  • Teste os sistemas transceptores de estação base 5G New Radio (NR).
    Valide e teste componentes 5G NR, incluindo cabeças de rádio remotas (RRH), unidades distribuídas (DU), matrizes de antenas ativas, amplificadores e chipsets.
  • Faça medições de potência, máscara de emissão de espectro (SEM), taxa de vazamento de canal adjacente (ACLR), magnitude do vetor de erro (EVM) e muito mais usando o software de aplicação de medição Keysight Y9085EM0E 5G NR.

Benefícios

  • Experimente um custo de teste mais baixo e um alto rendimento de teste em um espaço reduzido em comparação com um instrumento de bancada.
  • Descubra a eficácia da produção utilizando um sistema de oito portas para conectar o dispositivo em teste (DUT).
  • Minimize o tempo de desenvolvimento de testes reutilizando o código existente de outras soluções sem sinalização da Keysight E6681A, S9110A e S9101A.

Funcionalidade

  • Obtenha até 600 MHz de largura de banda para geração e análise de sinais 5G NR (3GPP Release 15 e superior) em FR1 (380 MHz a 6 GHz).
  • Use o recurso bloqueador e a porta HD de múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO).

Aplicações e software de medição

  • A solução de transceptor vetorial multiportas S9108A 5G FR1 inclui o software de aplicação de medição e forma de onda Keysight Y9085EM0E 5G NR.

Configurações disponíveis

Escolha uma das quatro configurações padrão que melhor se adapta às necessidades da sua aplicação:

  • S9108A-001: Transceptor vetorial multiportas 5G FR1, 380 MHz a 6 GHz
    Esta configuração fornece um sistema básico com largura de banda de 300 MHz e oito portas para conectar vários DUTs.
  • S9108A-002: Transceptor vetorial multiportas 5G FR1 com solução bloqueadora, 380 MHz a 6 GHz
    Esta
    configuração fornece um sistema básico com largura de banda de 300 MHz, oito portas para conexão de DUT e uma solução bloqueadora.
  • S9108A-003: Transceptor vetorial multiportas 5G FR1 com bloqueador e porta HD MIMO
    Esta configuração fornece um sistema básico com largura de banda de 300 MHz, oito portas para conectar vários DUTs, uma solução de bloqueador e um MIMO 2x2 nas portas HD.
  • S9108A-006: Transceptor vetorial multiportas 5G FR1 com largura de banda de 600 MHz, bloqueador e porta HD MIMO
    Esta configuração fornece um sistema básico com largura de banda de 600 MHz, oito portas para conectar vários DUTs, uma solução de bloqueador e um MIMO 2x2 nas portas HD.