CoreSIM - Soluções de RAN de simulação de núcleo

O Keysight P8850S CoreSIM é um simulador de núcleo móvel 4G/5G para simplificar e acelerar os testes de redes de acesso de rádio.

prod_image
  • Sub system simulated

    O-Gnb, Core network

  • Test types

    O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound

  • Interfaces supported

    Backhaul

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Um simulador de núcleo 4G/5G, o CoreSIM facilita os testes da Rede de Acesso Rádio (RAN) ao eliminar dependências indesejadas da Rede Central e permitir uma configuração de ambiente de teste facilmente controlável e repetível. Os esforços de teste da RAN podem, assim, concentrar-se no Dispositivo em Teste, acelerando a implementação dos padrões 3GPP. Altamente escalável, o CoreSIM permite até cem linhas de teste independentes em paralelo. Um simulador EPC está disponível para NSA wrap-around e um simulador de núcleo 5G para SA wrap-around. Protocolos de dados, armazenamento, voz e vídeo são suportados. É possível hospedar o CoreSIM em qualquer servidor Intel.

Facilite os testes da rede de acesso de rádio eliminando dependências indesejadas da rede central.

  • Simulador EPC para envolvimento NSA, simulador de núcleo 5G para envolvimento SA
  • Suporte a protocolos de dados, armazenamento, voz e vídeo
  • Suporte aos protocolos S1 Interface EPC, WiFi Offload e eMBMS
  • Alta escalabilidade: até cem linhas de teste independentes em paralelo
  • Pode ser hospedado em qualquer servidor Intel
  • Plano de controle e plano de usuário distribuídos uniformemente pelas linhas de teste
  • 10.000 UEs, 1000 registros/segundo
  • Tráfego L4-7: taxa de transferência de 10 Gbps (DL+UL)