Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O P8828S RICtest emula os nós O-RAN E2, A1 e O1 e perfis de tráfego para testes de desempenho, conformidade e interoperabilidade.
Test types
Near RT RIC/xApps, Non-RT RIC/rApps
Sub system simulated
O-Gnb, RIC
Interfaces supported
E2, A1, O1
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A função do Controlador Inteligente RAN (RIC) e suas aplicações é a coleta e análise de telemetria para entrega em tempo real de correções e otimizações que melhoram e aprimoram os resultados dos eventos de rede. Para que que os xApps e rApps tenham sucesso, os componentes da plataforma devem ser interoperáveis com integração vertical robusta que suporte os níveis de produção previstos de mensagens. Os próprios xApps e rApps também devem ser validados, com medições modeladas e execução de fluxo de trabalho que comprovem os comportamentos do protocolo e a adesão às normas.
O papel da Orquestração de Gerenciamento de Serviços (SMO) neste contexto é essencial para o gerenciamento da RAN e a visibilidade dos Indicadores-chave de Desempenho (KPI). A interface O1 fornece meios para a SMO coletar telemetria para uso por rApps, bem como gerenciar as configurações e operações dos elementos O-RAN. A validação das operações da SMO em nome do RIC não em tempo real garante o suporte aos métodos exigidos por rApps baseados em O1 que podem otimizar o desempenho, corrigir configurações incorretas e melhorar a eficiência.
Garantir que o RIC, o SMO e os aplicativos estejam prontos para a implantação em produção requer avaliação nas áreas de desempenho, conformidade, interoperabilidade e validação de casos de uso. Essa avaliação feita em escala apresenta desafios. Não é prático fazer testes com um ambiente de teste de UEs reais e componentes RAN conectados a uma rede central. Uma configuração de teste com componentes O-RAN reais, UEs e uma rede central para gerar dados de teste seria muito cara e difícil de operar.
As soluções de teste RIC da Keysight foram projetadas levando em consideração esses desafios.
· Simule nós O-RAN com interfaces E2 e O1 atendendo a um grande número de UEs distribuídos por várias células
· Configurar padrões de tráfego e cenários de mobilidade, testando o processamento de IA/ML de xApps e rApps por meio da entrega de medições modeladas
· Validar O-RAN Funcionalidade e desempenho do controlador inteligente RAN
· Altamente escalável com suporte para topologia RAN de grande porte (por exemplo, centenas de células, O-CUs e O-DUs, O-gNBs e O-eNBs)
· Teste de conformidade para RIC quase em tempo real, RIC não em tempo real e nós O-RAN compatíveis com E2
· Solução apenas de software (hardware disponível opcionalmente)
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.