Transmissor de referência óptica classe XP5, monomodo, 1260 nm a 1360 nm

O transmissor de referência óptico de fibra monomodo permite a validação do projeto de 200G por pista e a pesquisa de 400G por pista.

prod_image
  • Fiber mode

    Single-mode

  • Wavelength range

    1260 nm to 1360 nm

  • Bandwidth

    >60 GHz

  • Output power

    6

  • Input power range

    +8 dBm to +20 dBm

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O transmissor de referência óptica Keysight N7718C é adequado para qualquer formato de sinal modulado em intensidade com taxas de 120 Gbaud e acima. Ele opera na banda O (janela de 1,3 µm). Os usuários podem conectar a entrada óptica ao laser DFB integrado de 1310 nm ou a um laser sintonizável para cobrir LR4, ER4, CWDM4 ou outras grades de comprimento de onda. O transmissor de referência óptica N7718C funciona com o gerador de forma de onda arbitrária (AWG) Keysight M8199B e os testadores de taxa de erro de bits (BERT) da série M8050.
 
Aplicativos
  • Valide interfaces ópticas de 200 Gbps por pista.
  • Habilite pesquisas de 400 Gbps por pista.

Os fabricantes de transceptores ópticos e os fornecedores de soluções de interconexão óptica precisam validar a conformidade com as normas e garantir a interoperabilidade em taxas de dados superiores a 200 Gbps por pista. Enquanto isso, já foram iniciadas pesquisas para taxas de dados de 400 Gbps por pista.

Automação do teste de estresse do receptor óptico

A solução pronta para uso Keysight N4917DJCA para teste de estresse de receptores ópticos consiste no BERT da série M8050 e no N7718C. Em vez de usar transmissores internos com uma determinada qualidade de sinal, os projetistas de receptores ópticos podem usar a solução para simular um transmissor óptico de 120 Gbaud para validar seus receptores em condições variáveis. Essas condições incluem a taxa de extinção óptica e o TDECQ, bem como condições de estresse como ruído, instabilidade e interferência.

O transmissor de referência óptica N7718C, acionado pelo BERT da série M8050, gera sinais limpos e estressados. Essa abordagem permite o teste automatizado de projetos de receptores ópticos para conformidade com a futura norma IEEE 802.3dj.

Em conjunto com o AWG M8199B, o N7718C pode gerar sinais IM-DD, como formas de onda NRZ, PAM4, PAM6 e PAM8. Essa capacidade permite a pesquisa para transmissão a 400 Gbps por pista, abrindo caminho para links de 3,2 Tbps.

Não é necessário amplificador de RF

Como o N7718C tem umVpi baixo, os usuários nem sempre precisam de um amplificador de RF, que adicionaria instabilidade, para obter um sinal óptico mais limpo.

Controle automático de polarização

O modo de controle de polarização automatizado do N7718C funciona sem oscilação no ponto de quadratura. Portanto, ele não injetará nenhum componente espectral indesejado no sinal óptico.