Analisador de potência CC de classe NP2 Mainframe, 600 W, fabricado sob encomenda

O N6715C é um sistema fabricado sob encomenda que é enviado como um analisador de energia CC totalmente testado e montado, composto por um mainframe N6705C.

prod_image
  • Maximum power

    600 W

  • Number of outputs

    4

  • Accuracy

    0.025% +1.8 mV

  • ADC resolution

    18 bits

  • Noise and ripple

    4.5 mVpp

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • O mainframe de 4 slots suporta até 600 W de potência total e até 4 módulos. Há mais de 30 opções de módulos de potência CC (módulos solicitados separadamente).
  • Precisão do voltímetro: até 0,025% + 50 µV, até 18 bits
  • Precisão do amperímetro: até 0,025% + 8 nA, até 18 bits
  • Função do gerador de forma de onda arbitrária: largura de banda até 100 kHz, potência de saída de até 500 W
  • Função de escopo: digitaliza tensão e corrente em até 200 kHz, 512 kpts, até 18 bits
  • Função de registro de dados: intervalo de medição de 20 µs a 60 s, máximo de 500 milhões de leituras por registro de dados
  • 4 GB de armazenamento de dados não voláteis para registro de dados, rastreamentos de osciloscópio, configurações do instrumento

Analisador de potência CC com configuração personalizada do modelo base N6715C

O analisador de potência CC N6715C é um sistema feito sob encomenda, enviado como um analisador de potência CC totalmente testado e montado. Cada N6715C consiste em um mainframe N6705C (descrito abaixo) mais 1 a 4 módulos de potência CC e até 600 W de potência de saída total do módulo de potência CC. Para especificar quais módulos você deseja instalar no N6715C, os módulos são solicitados como opções para o N6715C.

O N6705C economiza tempo

O Analisador de potência CC N6705C proporciona ganhos de produtividade incomparáveis para alimentação e medição de tensão e corrente CC no dispositivo em teste, integrando até 4 fontes de alimentação avançadas com recursos de DMM, Osciloscópio, Arb e Registrador de Dados. O N6705C elimina a necessidade de reunir vários equipamentos e criar configurações de teste complexas, incluindo transdutores (como shunts e pontas de prova de corrente) para medir a corrente no dispositivo em teste. O Analisador de potência CC também elimina a necessidade de desenvolver e depurar programas para controlar uma coleção de instrumentos e fazer medições úteis, pois todas as funções e medições estão disponíveis no painel frontal. Para funções de controle e análise ainda maiores, o Analisador de potência CC pode ser usado com o software de controle e análise 14585A. O N6705C é totalmente programável por GPIB, USB, LAN e é compatível com LXI quando configurações de bancada automatizadas são necessárias. Software de controle e análise 14585A

Vídeo sobre drenagem da bateria: intervalo de medição contínua no N6781A

O N6705C pode ser ajustado para atender às suas necessidades.

O N6705C oferece configuração flexível para atender às suas necessidades de alimentação e análise de potência. O N6705C é um mainframe de 4 slots que aceita até 4 módulos de potência CC e potência de saída total do módulo de potência CC de até 600 W. Os módulos são vendidos separadamente.

O N6705C aceita os mesmos módulos do Sistema de potência modular N6700 com mais de 30 opções de módulos. As fontes básicas do N6705C incluem: 50 W, 100 W e 300 W; até 150 V, até 50 A. As fontes de alto desempenho do N6705C incluem: 50 W, 100 W, 300 W e 500 W; até 60 V, até 50 A. As fontes de precisão do N6705C incluem: 50 W, 100 W, 300 W e 500 W; até 60 V, até 50 A. As unidades fonte/medida do N6705C incluem: 20 W; até 20 V, até 3 A. Cada módulo inclui voltímetro, amperímetro, osciloscópio, gerador de forma de onda arbitrária e funções de registrador de dados integrados.

Recursos:

  • Ferramenta de P&D fácil de usar para alimentação e medição de tensão e corrente CC no dispositivo em teste.
  • Integra recursos de até 4 fontes de alimentação, DMM, osciloscópio, Arb e registrador de dados.
  • Acesse todos os recursos sem programação; use os controles do painel frontal ou o software de controle e análise 14585A.
  • Controles físicos intuitivos e dedicados para funções comuns.
  • Tela gráfica colorida grande para fácil visualização de dados complexos.
  • Conexões e controles codificados por cores para a tela para configuração rápida e sem erros.
  • Programável via GPIB, LAN e USB padrão; Compatível com LXI.

Clique aqui para saber mais sobre o Sistema de potência modular N6700