Medidor de potência classe PM3, termistor

O medidor de potência com termistor N432A é um medidor de potência automático e com auto-equilíbrio para uso com sensores de montagem com termistor com compensação de temperatura. O N432A substitui o medidor de potência analógico 432A antigo, com desempenho e recursos aprimorados.

prod_image
  • Frequency range

    100 kHz to 18 GHz

  • Dynamic range

    -30 to +10 dBm

  • Number of channels

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência: 100 kHz a 18 GHz (dependendo do sensor)
  • Faixa dinâmica: -30 a +10 dBm
  • Alta precisão (≤ 0,1% ± 0,5 uW), excelente para calibração de transferência de 1 mW (com 478A-H75/H76)
  • O ADC integrado de 6,5 dígitos elimina a necessidade de um multímetro digital externo
  • Resistência da ponte selecionável (100/200/300/400 Ω)
  • Flexibilidade da interface remota (GPIB, USB, LXI-C)
  • Visor LCD digital a cores

O Keysight N432A é o substituto do medidor de potência analógico com termistor 432A da Keysight. Este medidor de potência RF médio de canal único funciona com os suportes para termistores Keysight 8478B e 478A, tornando-o ideal para aplicações que exigem alta precisão de medição, especialmente em laboratórios de metrologia e calibração.

O N432A aprimorado possui um LCD digital colorido e uma interface de painel frontal fácil de usar. Sua tabela de fatores de calibração integrada oferece um método mais conveniente e preciso para armazenar fatores de calibração, substituindo o processo manual de girar o botão do 432A. O N432A é compatível com LXI e totalmente programável por meio de interfaces GPIB, USB e LAN.