Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Módulo de sincronização M8192A para até 6 unidades do gerador de formas de onda arbitrárias M8190A.
Number of outputs
2
Amplitude
3 different amplifier Direct DAC: 350 mVpp to 700 mVpp DC amplifier: 600 mV to 1.0 Vpp|output voltage window -1.0V to +3V AC amplifier|output power -10dBm to +10dBm
Key Attributes
Arbitrary Waveform Generator 14 bit / 8 GSa/s 12 bit / 12 GSa/s 128 MSa memory Upgrade to 2 GSa memory Advanced sequencing
Form factor
Modular
Frequency range
>240 MHz
Type
Multi Channel Synchronization Module
Signal type
Any arbitrary waveform
Functionality
Synchronization Module
Number of channels
2
Largura de banda
N/A
Slots
1
Taxa de amostragem máxima
N/A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Testes complexos às vezes exigem a reprodução de várias formas de onda em paralelo (por exemplo, testes com múltiplos emissores). O módulo de sincronização M8192A permite que os engenheiros sincronizem até 12 canais M8190A e se encaixa em um chassi AXIe padrão.
Aplicações típicas:
Também disponível como Sistema Gerador de Formas de Onda Arbitrárias Multicanal M8190S. Duas opções multicanal estão disponíveis.
Sistema de 4 canais: consiste em um chassi AXIe M9505A de 5 slots (M8190S-B04), um módulo de sincronização M8192A e dois módulos AWG M8190A, incluindo o número necessário de cabos de clock e trigger.
Sistema de 8 canais: consiste em dois chassis AXIe M9505A de 5 slots (M8190S-B08), um módulo de sincronização M8192A e quatro módulos AWG M8190A, incluindo o número necessário de cabos de clock e trigger.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.