Fonte de interferência, 64 GHz

Fonte de interferência de 64 GHz para o BERT M8050A.

prod_image
  • Module type

    Interference Source

  • Type

    Interference Source

  • Supported data rates

    224 Gb/s

  • Number of channels

    2

  • Standards

    N/A

  • Line coding

    PAM4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A fonte de interferência Keysight M8053A fornece a largura de banda necessária para 224 Gbps em centros de dados e testes de última geração paraPCIe®. Ela suporta interferência de nível aleatório e interferência de nível sinusoidal simultaneamente para testes de estresse de receptores ópticos. As características incluem o seguinte:

  • Interferência sinusoidal em modo comum e modo diferencial (CMSI, DMSI), largura de banda de dois tons ajustável até 64 GHz
  • Dois canais com largura de banda de 64 GHz e saídas diferenciais
  • Amplitude ajustável até 1,25 V s.e.
  • Módulo AXIe de 2 slots para configurações combinadas com BERT de alto desempenho M8050A
  • Interface gráfica do usuário e controle remoto através do software do sistema Keysight M8070B para a série M8000 de soluções de teste BER
  • Par de acopladores para injetar o sinal de interferência em um fluxo de padrão diferencial

A aplicação alvo é um teste de receptor para dispositivos com aplicações de centro de dados de 1,6 T, futuras gerações de PCIe e outras interfaces digitais de alta velocidade.