Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Câmara OTA para testes 5G RF e RRM e caracterização do desempenho do sistema de antenas em frequências de ondas milimétricas.
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
2
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Maximum DUT weight
10 kg
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A câmara Keysight F9651A Multi-Probe Compact Antenna Test Range (CATR) atende às exigências de teste 5G FR2 RF in-band e espúrio e RRM até 2 ângulos de chegada (AoA) pelo ar, para projeto e verificação de acordo com 3GPP e aceitação de dispositivos de acordo com órgãos de certificação como GCF, PTCRB e CTIA. Ela também fornece um ambiente de medição para caracterizar o desempenho do sistema sem fio e da antena de dispositivos 5G, em frequências de ondas milimétricas (mmWave).
A arquitetura da plataforma F9651A permite que o cliente configure a câmara de acordo com suas necessidades, com uma ampla gama de opções e atualizações disponíveis. Escolha entre conjuntos de alimentação de sonda apenas na banda (24-42 GHz ou 24-55 GHz) ou espúria (6-110 GHz com 24-42 GHz ou 24-55 GHz para na banda), adicione antenas de ligação FR1 e FR2 e uma seleção de kits de calibração. Adicione condições de temperatura extrema (ETC) para testes de conformidade 3GPP e P&D de dispositivos/UE. O F9651A também oferece uma variedade de tamanhos de zona silenciosa (30 cm ou 40 cm) e suportes para dispositivos em teste (DUT) para acomodar uma gama mais ampla de UEs.
O software da câmara oferece controle operacional abrangente do posicionador da câmara, com suporte para sistemas de coordenadas e grades de medição, armazenamento/recuperação de dados de calibração da câmara e funções de plotagem 2D/3D. Os plug-ins da Keysight Test Automation Platform (TAP) simplificam a tarefa de integrar analisadores de sinal e de rede.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.