Modelo:
EL34143A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As cargas eletrônicas DC de bancada da classe NL1 da Keysight incluem as cargas eletrônicas de bancada da série EL30000.
A carga eletrônica CC de bancada Keysight EL34143A com registrador de dados integrado oferece várias visualizações dos resultados dos testes, proporcionando confiança em seus produtos.
Number of inputs
1
Input current
60 A
Input voltage
150 V
Maximum power
350 W
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 0
Modelo:
EL34143A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Carga eletrônica CC, entrada única: 150 V, 60 A, 350 W: LAN, USB | Suporte técnico KeysightCare – 3 anos | Voltar à garantia da Keysight – 3 anos. | Voltar à garantia da Keysight – 3 anos. | Voltar à garantia da Keysight – 3 anos. | Voltar à garantia da Keysight – 3 anos. | Retorno à garantia da Keysight – 3 anos.
1
Carga eletrônica CC, entrada única: 150 V, 60 A, 350 W: LAN, USB
1
Carga eletrônica CC, entrada única: 150 V, 60 A, 350 W: LAN, USB
1
Carga eletrônica CC, entrada única: 150 V, 60 A, 350 W: LAN, USB
1
Carga eletrônica CC, entrada única: 150 V, 60 A, 350 W: LAN, USB
1
Plano de calibração - Devolução à Keysight - 3 anos
1
Plano de calibração - Devolução à Keysight - 3 anos
1
Plano de calibração - Devolução à Keysight - 3 anos
1
Plano de calibração - Devolução à Keysight - 3 anos
0-150 V, 0-60 A, 350 W
Corrente constante, tensão constante, resistência constante, potência constante
As cargas eletrônicas de bancada da série EL30000 da Keysight são compostas por três modelos, todos com um registrador de dados integrado. A carga eletrônica de desempenho básico EL33133A oferece um preço econômico, uma faixa limitada e uma única entrada de 40 A, 150 V e 250 W. Dois modelos de alto desempenho oferecem faixas adicionais: o EL34143A, de entrada única com 60 A, 150 V e 350 W, e o EL34243A, de entrada dupla com 60 A, 150 V e 600 W.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.