Plataforma de teste de conectividade sem fio UXM

Maximize o desempenho do Wi-Fi 7 com uma solução pronta para uso que fornece RF, taxa de transferência, teste de carga e interfuncionamento celular/Wi-Fi® de clientes e pontos de acesso.

prod_image
  • Technology

    5G NR, WLAN

  • Maximum frequency

    7.125 GHz

  • RF ports

    8 total (8 DL+UL)

  • Minimum frequency

    380 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    400 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Solução de teste de conectividade sem fio

A solução de teste de conectividade sem fio Keysight E7515W UXM suporta a próxima geração de Wi-Fi 7. A plataforma permite os testes mais avançados de coexistência Wi-Fi® / celular e testes exclusivos de dispositivos de acesso sem fio fixo (FWA). Desenvolvido pela IEEE como o padrão 802.11be, o Wi-Fi 7 é a próxima geração da tecnologia de comunicações sem fio Wi-Fi, prometendo avanços e melhorias significativas de desempenho em relação aos padrões Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 anteriores.

A solução de teste de conectividade sem fio UXM oferece suporte à configuração de testes de clientes e pontos de acesso (AP), testes de interoperabilidade, testes funcionais, testes de carga e testes FWA a partir de uma solução integrada, compacta e pronta para uso.

Construído com a mesma arquitetura de hardware daplataforma de teste sem fio KeysightE7515B UXM 5G, o E7515W pode realizar testes parametrizados de RF abrangentes e conformidade com IEEE com taxa de transferência total. Esta solução apresenta um teste exclusivo de taxa versus alcance, sensibilidade aprimorada do receptor (Rx) e uma poderosa análise OFDMA (acesso múltiplo por divisão ortogonal de frequência) para dispositivos Wi-Fi 6/6E/7 em teste. O método de análise envolve varrer todas as alocações possíveis de unidades de recursos (RU) para uma avaliação completa.

O E7515W UXM realiza a caracterização da mobilidade do dispositivo do cliente e oferece uma ampla gama de métricas, como taxa de transferência, perda de pacotes, retransmissões, agregação e instabilidade. A plataforma suporta interoperabilidade celular Wi-Fi, como descarregamento Wi-Fi e chamadas de voz sobre Wi-Fi (VoWiFi), executando simultaneamente o celular e o Wi-Fi.

A capacidade de uma única caixa para testes de acesso sem fio fixo é única no setor, envolvendo o dispositivo em teste com simulação de cliente Wi-Fi no fronthaul e backhaul celular. Este sistema pode carregar centenas de clientes Wi-Fi em um ponto de acesso (AP) para Wi-Fi 6 e 7. A plataforma oferece benchmarking abrangente e validação da qualidade da experiência (QoE) usando a tecnologia VeriWave integrada.