Conjunto de testes sem fios da classe VT4, para frequências 5G FR2

O conjunto de testes sem fio E6681A EXM-WB foi projetado para testes de fabricação 5G FR2. Ele suporta todas as bandas FR2 definidas pela 3GPP com o transceptor mmWave M1740A.

prod_image
  • Number of transceivers

    1, 2

  • Number of ports per transceiver

    2

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

  • Frequência máxima

    43.5 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O conjunto de testes sem fio E6681A EXM-WB é a solução ideal para testes de fabricação 5G FR2. O hardware EXM-WB está pronto para o futuro, com largura de banda de até 1,2 GHz, e suporta todas as bandas FR2 definidas pela 3GPP para operação 5G NR de até 43,5 GHz quando acoplado ao transceptor mmWave M1740A para 5G, um cabeçote de rádio remoto (RRH). Compacto e flexível, 1 ou 2 transceptores em um único chassi PXIe oferecem muitas configurações para implementar uma estratégia de teste útil.

O software aplicativo é familiar e comprovado no setor. Teste dispositivos 5G FR2 com confiança usando os algoritmos de medição e formas de onda comuns da Keysight. O controle do chipset, o sequenciamento e o teste paralelo facilitam a otimização da produtividade nas linhas de produção. Minimize o tempo de desenvolvimento de testes reutilizando o código existente de outras plataformas não sinalizadoras da Keysight, como o conjunto de testes sem fio E6640A EXM. Um controlador integrado ao E6681A torna a inicialização rápida e fácil, com licenças de software e aplicativos pré-instalados antes do envio.

O E6681A EXM-WB da Keysight é otimizado para testes de fabricação 5G. Suporte de hardware e software:

  • Largura de banda de 300, 600 ou 1,2 GHz
  • Faixas de frequência de 24,25 a 29,5 GHz e 37 a 43,5 GHz, cobrindo todas as cinco bandas FR2 definidas atualmente pela 3GPP (requer conexão com M1740A RRH)
  • Aplicativos de software para caracterização de antenas 5G NR e mmWave opcionais
  • Controle do chipset, analisador de sequência, lista de fontes e teste paralelo
  • Potência, SEM, ACLR, EVM e mais medições e análises