Analisador de redes vetoriais da série XN3, frequência máxima de 3 GHz

Analisador de rede vetorial ENA E5061B, 5 Hz a 3 GHz, 50/75 ohms, 2 portas, com opção de análise de impedância.

prod_image
  • Maximum frequency

    3 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum number of sources

    1

  • Integrated low-noise receivers

    0

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

E5061B
E5061B

Modelo:

E5061B

Quantidade

Opções

1

Analisador de rede | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Keysight - 3 anos.

1

Conjunto de teste de transmissão/reflexão, 100 kHz a 1,5 GHz, impedância do sistema de 50 ohms

1

Armazenamento de dados padrão

1

Não necessário GPIB

1

Não necessário Handler IO

Destaques

Recursos avançados de medição em uma caixa compacta

O Keysight E5061B atende a uma ampla gama de necessidades de medição de componentes e circuitos eletrônicos, de baixa a alta frequência. O E5061B é a solução ideal para aplicações industriais, como comunicações sem fio, aeroespacial e defesa, informática, medicina, automotiva, CATV e muitas outras. 

  • Selecione a melhor configuração para suas necessidades de teste a partir de uma ampla variedade de opções de conjuntos de teste: conjuntos de teste de 100 kHz a 1,5 GHz/3 GHz, 2 portas, 50 ou 75 ohms, transmissão/reflexão ou de parâmetro S.
  • Meça de 5 Hz a 500 MHz/1,5 GHz/3 GHz com a opção LF-RF NA
  • Combine análise de rede e impedância para personalizar sua aplicação em um único instrumento (Opção 3L5/3L4/3L3, mais 005)