Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Módulo multifuncional. 16 bits de entrada e saída digital, entrada de totalizador de 100 kHz e duas saídas analógicas de ±12 V ou saídas de ±24 mA.
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
DAQ970A
Module type
Multifunction
Number of channels
16
Speed or Frequency
100 kHz
Speed
N/A
Frequency
100000
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O módulo sistema de aquisição de dados DAQM907A da Keysight oferece muita flexibilidade para uma variedade de aplicações de detecção e controle. Ele combina duas portas de 8 bits de entrada e saída digital, um totalizador com porta de 100 kHz e duas saídas analógicas de ± 12 V em um único módulo referenciado pelo terra. As saídas analógicas têm dois canais adicionais de detecção de tensão/corrente. As entradas digitais e a entrada do totalizador podem ser incluídas em uma varredura. Os limites de alarme para as entradas digitais e do contador de eventos são avaliados continuamente, capturando e registrando as condições de alarme entre as varreduras.
Entrada/saída digital
Use as saídas digitais como uma fonte de energia externa para controlar comutadores e atenuadores de micro-ondas, solenóides, relés de potência, indicadores e muito mais. Use as entradas digitais para detectar o interruptor de limite e o status do barramento digital. Não há modos de handshake complexos: as leituras e gravações são iniciadas a partir do painel frontal ou do barramento.
Totalize a entrada
Conte eventos a partir de dispositivos, como interruptores fotoelétricos, interruptores de limite e sensores do efeito Hall.
Ele mantém um total atualizado que pode ser lido pelo painel frontal ou por um programa a qualquer momento. Com 26 bits de resolução, ele pode contar eventos em velocidade máxima por quase 45 minutos sem sobrecarga.
Saída analógica
Use as duas saídas analógicas com calibração eletrônica para obter tensões de polarização para o dispositivo em teste, controlar as fontes de alimentação analógicas programáveis ou usar as saídas como pontos de ajuste para os sistemas de controle. As saídas são programadas diretamente em volts, a partir do painel frontal ou do barramento.
O produto padrão inclui:
Para obter mais informações sobre o DAQ, acesse a página de aquisição de dados (DAQ) da Keysight.
Saiba mais sobre acessórios e opções para aquisição de dados
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.