Modelo:
34959A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Permite que projetos personalizados se integrem ao mainframe 34980A.
Comments
Create your own custom designs with access to the +12V and +5V supplies, 16 GPIO ports and 32 drive lines
Channels/Crosspoints
48
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
42V
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Number of channels
16
Tipo do módulo
Breadboard
Speed
N/A
Frequência
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 5.536
Modelo:
34959A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo de placa de ensaio para 34980A | Devolução à Keysight Garantia - 1 ano.
O módulo Keysight 34959A para uso com a unidade multifuncional de comutação e medição 34980A pode ser empregado para a criação de projetos personalizados dentro do mainframe. Você pode controlar seus circuitos com acesso às fontes de +12 V e +5 V, 16 portas de entrada e saída de uso geral e 32 linhas com relés de controle. A placa protetora tem recortes que se encaixam nos conectores mais comuns. A placa experimental pode ser programada por meio de comandos de leitura e registro da linguagem SCPI.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.