Adicionado aos favoritos
Removido dos favoritos
Soluções de teste de tecnologia DDR
As tecnologias de alta velocidade, como a taxa de dados dupla (DDR) e a taxa de dados dupla de baixo consumo (LPDDR), apresentam desafios significativos de projeto e teste. A DDR é uma tecnologia de chip de memória que passou por várias gerações nos últimos 10 anos. Cada geração de DDR melhora a velocidade, a eficiência e a capacidade de memória. Porém, como o padrão permite mais transferência de dados em taxas mais rápidas, as margens diminuem. Portanto, o trabalho de design e os testes se tornaram mais desafiadores. Os testadores de taxa de erro de bits (BERTs), osciloscópios, sondas e software de conformidade associado aliviam alguns dos desafios ao trabalhar na camada física. Dependendo de onde você se encontra no estágio do projeto (caracterização do dispositivo, simulação, protótipo, firmware, software), aqui estão três tipos de testes essenciais para validar a DDR atual e a próxima geração:- Conformidade e caracterização do receptor DDR5 - Testes de conformidade e da camada física - Depuração funcional, análise e conformidade de protocolo