Práticas recomendadas para otimizar sua medição de EVM
  • Bootcamp
  • 7 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para um aprofundamento prático sobre como otimizar medições de magnitude do vetor de erro (EVM) em sistemas sem fio e de RF modernos. Este curso orienta você pelos fundamentos do EVM, configuração do analisador de espectro, análise de CCDF e estatísticas de potência, além de técnicas avançadas de medição de banda larga e 5G/6G, com demonstrações e orientações passo a passo que você pode começar a aplicar em seu laboratório hoje mesmo. Ao final deste curso, você será capaz de medir, analisar e solucionar problemas de desempenho de EVM com precisão, utilizando as soluções de análise de sinal da Keysight e as melhores práticas de medição de RF.

Aprenda:

  • Otimize as configurações do analisador de espectro e do analisador de sinais vetoriais para melhorar a precisão e a repetibilidade das medições de EVM
  • Analisar a qualidade da modulação, o comportamento da CCDF e as distorções na forma de onda que afetam o desempenho do transmissor sem fio
  • Resolução de problemas relacionados à degradação do EVM em sistemas sem fio avançados de banda larga, MIMO, 5G e sub-terahertz

Este curso é ideal para engenheiros de RF, engenheiros de projeto de sistemas sem fio, engenheiros de validação ou qualquer pessoa que deseje aprofundar seus conhecimentos sobre otimização de EVM, análise de modulação e técnicas avançadas de medição sem fio.

Lições