Mejores prácticas para optimizar la medición de EVM
  • Campo de entrenamiento
  • 7 elementos

Únase a los ingenieros de Keysight en un curso de formación avanzada para optimizar las mediciones de la magnitud del vector de error (EVM) en los sistemas inalámbricos y de RF modernos. Este curso le guiará a través de los fundamentos de la EVM, la configuración del analizador de espectro, el análisis de la CCDF y las estadísticas de potencia, así como técnicas avanzadas de medición de banda ancha y 5G/6G, con demostraciones y una guía paso a paso que podrá empezar a aplicar en su laboratorio hoy mismo. Al finalizar este curso, será capaz de medir, analizar y solucionar problemas de rendimiento de la EVM con precisión utilizando las soluciones de análisis de señales de Keysight y las mejores prácticas de medición de RF.

Aprende:

  • Optimice los ajustes del analizador de espectro y del analizador de señales vectoriales para mejorar la precisión y la repetibilidad de las mediciones de EVM
  • Analizar la calidad de la modulación, el comportamiento de la CCDF y las alteraciones en la forma de onda que afectan al rendimiento del transmisor inalámbrico
  • Resolución de problemas relacionados con la degradación de la EVM en sistemas inalámbricos avanzados de banda ancha, MIMO, 5G y subterahercios

Este curso es ideal para ingenieros de radiofrecuencia, ingenieros de diseño inalámbrico, ingenieros de validación o cualquier persona que desee profundizar en la optimización del EVM, el análisis de modulación y las técnicas avanzadas de medición inalámbrica.

Lecciones