Automotivo e Energia
Traga o futuro para a realidade de forma mais rápida e melhor
Ofereça inovações de maneira mais rápida e melhor com soluções de teste automotivo de alto desempenho para tecnologias de domínio cruzado.
Revolução automotiva e de energia
A indústria automotiva está acelerando sua revolução em tecnologia eletrônica e se juntando ao ecossistema de energia limpa. Com os avanços rápidos da mobilidade elétrica, da condução autônoma, dos veículos conectados e dos eletrônicos automotivos, os recursos que admiramos hoje podem parecer básicos em apenas alguns anos.
A Keysight proporciona a designers e fabricantes da indústria automotiva as últimas inovações em soluções de design e teste para ajudar a criar produtos de alta qualidade e de alto desempenho, reduzindo assim os riscos à segurança.
Soluções abrangentes de design e teste automotivo
Recursos de aprendizagem automotiva online

Mobilidade elétrica: otimize a eficiência dos sistemas elétricos de tração elétrica
Independentemente de você estar projetando novos eletrônicos de potência para facilitar a integração de energia renovável, desenvolvendo avanços tecnológicos em veículos elétricos e híbridos elétricos ou sistemas de gerenciamento de energia, os parâmetros de design e teste estão evoluindo rapidamente no ecossistema de energia.
Leve ao mercado suas inovações energéticas e de powertrain revolucionárias de modo mais rápido e seguro com as soluções de teste mais recentes da Keysight.
Direção autônoma: design e teste de sensores críticos à vida
Os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), para veículos convencionais e protótipos dos sistemas de condução autônoma, estão melhorando drasticamente a segurança na estrada e salvarão muitas vidas.
As soluções de teste e simulação da Keysight verificam o design e a implementação para garantir a precisão e a confiabilidade dos veículos autônomos ao responder a perigos em potencial na estrada.

Veículo conectado: verifique Vehicle-to-Everything (V2X) com soluções potentes de emulação e teste
Com o V2X, veículos conectados se comunicam com dispositivos, outros veículos e nós de estrutura nas proximidades. Compartilham informações sobre as condições da estrada e do tráfego para permitir que todos os veículos conectados tomem as medidas apropriadas.
Para garantir que o V2X funcione como esperado e ajude você a tornar realidade sua visão de veículo conectado, as soluções eficazes de emulação e teste celular + Wi-Fi da Keysight permitem que você verifique todas as tecnologias sem fio usadas em veículos conectados, incluindo: LTE, LTE-Advanced, 5G, DSRC (802.11p), Wi-Fi, Bluetooth® e comunicação por campo de proximidade (NFC).
Eletrônicos automotivos: segurança por meio de testes inteligentes
Os eletrônicos automotivos formam a plataforma subjacente a todas as operações e diagnósticos, conveniência e conforto, proteção e segurança, e oferecem o suporte principal das inovações em mobilidade elétrica, condução autônoma e veículos conectados.
A Keysight fornece uma linha abrangente de soluções de testes funcionais e da ECU para eletrônicos automotivos de modo a ajudá-lo a reduzir o tempo de ciclo de vida de desenvolvimento e de fabricação do produto.


Garanta a precisão de medição
Mais de 30 mil componentes em uso em um carro significa um ecossistema completo e alta dependência em simulação e testes. A Keysight ajuda a garantir que você faça medições precisas.
Acelere o cronograma do seu projeto e aumente seu laboratório de testes. O laboratório de teste como serviço (TaaS) da Keysight ajuda você a simular, depurar e cumprir vários regulamentos e normas. A Keysight possui a certificação ISO/IEC 17025:2005 e oferece certificados de calibração com uma marca de aprovação nacional para atender aos requisitos das normas de qualidade da IATF 16949:2016 para a indústria automotiva.
Soluções relacionadas
-
"O tempo de teste foi reduzido em 50% com uma solução de ponta a ponta das camadas de 1 a 7." Diz a BYD, uma das maiores fabricantes de automóveis da China, que precisava atualizar seus carros para a tecnologia de comunicação Ethernet Automotiva.
-
"Juntamente com a experiência da Keysight em uma ampla variedade de aplicações de teste e medição para veículos conectados e autônomos, sua participação trará informações valiosas à nossa associação, à medida que trabalhamos no desenvolvimento de sistemas de transporte inteligente para o futuro da indústria automotiva."
Dino Flore, Diretor Geral da 5GAA
-
"A Keysight nos ajudou a reduzir drasticamente o tempo e os custos de desenvolvimento. Nossos engenheiros podem verificar os problemas de modo muito mais fácil no processo de design e corrigi-los com as soluções de teste de radares automotivos da Keysight. Nosso risco de recall foi bastante reduzido. Com a Keysight, nossos engenheiros estão ainda mais confiantes de que nossos radares automotivos podem ajudar a salvar mais vidas na estrada."
UM GRANDE FABRICANTE AUTOMOTIVO GLOBAL
-
"Estávamos usando métodos de medição manual para testar nossos conversores CC-CC, mas o tempo de retorno ao serviço era simplesmente muito longo e resultava em altos custos recorrentes. A Keysight propôs um método de teste paralelo automatizado que podia medir 4 DUTs (Device Under Test) simultaneamente. Isso reduziu muito nosso tempo de execução de teste (TAT) e nos ajudou a economizar recursos, melhorando assim a eficiência dos testes."
PRINCIPAL OEM AUTOMOTIVO, JAPÃO
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?