E9903G

Detecção confiável de defeitos em circuito para a fabricação de placas de circuito impresso

Os sistemas de teste em circuito da Keysight oferecem soluções escaláveis e de alto desempenho para testar placas de circuito impresso complexas e densamente povoadas em fabricação de alto volume. Com configurações de pinos flexíveis, suporte a boundary scan, recursos de teste sem vetor e medições analógicas programáveis, esses sistemas garantem a detecção rápida e precisa de falhas de montagem, como defeitos de solda, componentes mal orientados e valores incorretos. Diagnósticos integrados, ferramentas intuitivas de desenvolvimento de teste e integração pronta para automação otimizam os fluxos de trabalho de produção, ao mesmo tempo em que reduzem falsos alarmes e melhoram o rendimento de primeira passagem. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

 

 

Alta cobertura de falhas

Detecta uma ampla gama de defeitos estruturais, como soldas abertas, curtos-circuitos e posicionamento incorreto de componentes, garantindo melhor qualidade do produto e redução dos custos de retrabalho.

Design de pinos de teste escaláveis

Suporta placas de alta densidade com configurações flexíveis de número de pinos, permitindo a adaptação a vários tamanhos e complexidades de placas sem alterar o hardware.

Análise integrada

Fornece métricas de teste em tempo real, análises detalhadas dos dados e relatórios automatizados diretamente no equipamento de teste. Permite uma análise mais rápida da causa raiz, melhora a produtividade em placas complexas e oferece suporte a uma escalabilidade contínua para análises de nível empresarial.

Varredura de limites integrada 

Realiza diagnósticos estruturais por meio de portas de acesso de teste padrão (TAPs), eliminando a necessidade de sondagem invasiva ou instrumentação de hardware adicional. 

prod_image
  • System width

    800 mm até 1800 mm

  • Maximum node count

    0 até 5760

  • Maximum parallel testing

    2 até 112

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

Perguntas frequentes