Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 255

Imagem do amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Modelo
MX0025A
Tipo de conector
-
Imagem do conjunto de sondas Kelvin
Conjunto de sonda Kelvin
Modelo
11059A
Tipo de conector
-
Imagem da cabeça da sonda SMA diferencial InfiniiMax, 21 GHz
Cabeça de sonda SMA diferencial InfiniiMax, 21 GHz
Modelo
MX0105A
Tipo de conector
-
Imagem do Kit de sonda de impedância para analisador de impedância
Kit de sonda de impedância para analisador de impedância
Modelo
42941A
Tipo de conector
-
Imagem do Kit de acessórios de sonda passiva para N2140A
Kit de acessórios para sonda passiva para N2140A
Modelo
N2141A
Tipo de conector
-
Imagem do Kit de acessórios de sonda passiva para N2142A
Kit de acessórios de sonda passiva para N2142A
Modelo
N2143A
Tipo de conector
-
Imagem da sonda passiva, 10:1, 500 MHz, 1,3 m
Sonda passiva, 10:1, 500 MHz, 1,3 m
Modelo
N2873A
Tipo de conector
-
Imagem da sonda InfiniiMax, 7 GHz
Sonda InfiniiMax, 7 GHz
Modelo
1134B
Tipo de conector
-
Imagem do conjunto de cabos, par coaxial com fase correspondente, 1 m
Conjunto de cabos, par coaxial com fase correspondente, 1 m
Modelo
N2823A
Tipo de conector
2.92 mm
Imagem do Kit de Cabos MSO, 16 canais
Kit de cabos MSO, 16 canais
Modelo
N2756A
Tipo de conector
Chumbo voador
Imagem da cabeça da sonda ZIF diferencial InfiniiMax, 18 GHz
Cabeça de sonda ZIF diferencial InfiniiMax, 18 GHz
Modelo
N5425B
Tipo de conector
-
Imagem do adaptador BNC de precisão 50 Ω
Adaptador BNC de precisão 50 Ω
Modelo
N5442A
Tipo de conector
-
Limpar tudo