Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os osciloscópios avançados da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe XR4 inclui a série InfiniiVision 4000 e a classe XR5 inclui a série 6000.
Os osciloscópios avançados Keysight XR4 e XR5 oferecem os mesmos recursos e capacidades essenciais dos nossos osciloscópios Essential, além de muito mais. Descubra recursos e desempenho aprimorados, como decodificação serial baseada em hardware, disparo por zona e sete instrumentos em um, com a adição da capacidade de osciloscópio de sinal misto (MSO). Os osciloscópios avançados oferecem maior largura de banda, taxas de amostragem mais rápidas, memória segmentada e uma tela sensível ao toque ampliada em comparação com nossa linha Essential. Os osciloscópios avançados são ideais para depurar projetos que exigem análise de jitter, diagramas de olho e disparo por zona. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Integra um osciloscópio, gerador de ondas, analisador de protocolo, voltímetro digital, contador de frequência, analisador de resposta de frequência e canais digitais em um único instrumento.
Capture e decodifique uma ampla variedade de formas de onda simultaneamente, fornecendo informações em tempo real e minimizando erros potenciais.
Obtenha insights mais profundos com recursos aprimorados de acionamento que revelam comportamentos complexos de temporização e sinal e isolam eventos de sinal importantes com memória segmentada.
Navegue intuitivamente com uma tela sensível ao toque de 12,1 polegadas usando gestos como rolagem, pinçar para ampliar e arrastar.
Maximum bandwidth
200 MHz até 1.5 GHz
Analog channels
2 até 4
Digital channels
0 até 16
Maximum sample rate
5 GSa/s até 20 GSa/s
Maximum memory depth
4 Mpts
Display size
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
DSOX4024G
Osciloscópio DSOX4024G com largura de banda de 200 MHz e 4 canais analógicos, equipado com o sistema de disparo por toque InfiniiScan Zone.
O que está incluído:
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
MSOX4054G
Osciloscópio de sinal misto MSOX4054G com largura de banda de 500 MHz, 4 canais analógicos e 16 canais digitais, tela sensível ao toque de 12,1 polegadas.
O que está incluído:
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
DSOX6004A
A série 6000X oferece tela capacitiva multitoque de 12,1", disparo por região com toque InfiniiScan, controle por voz e recursos de até 6 instrumentos em 1.
O Keysight DSOX6004A possui integração 7 em 1, combinando canais digitais, análise de protocolo serial, um gerador de forma de onda de canal duplo integrado, análise de resposta de frequência, multímetro digital integrado e um contador de 10 dígitos integrado com totalizador.
O que está incluído:
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Todos os osciloscópios modernos são osciloscópios de armazenamento digital (DSOs), que utilizam processamento de sinal digital para capturar e exibir uma forma de onda de sinal analógico em uma representação digital exibida em uma tela. Se o osciloscópio também tiver a capacidade de aceitar sinais digitais, ele é um osciloscópio de sinal misto (MSO).
O princípio básico por trás dos osciloscópios digitais é bastante simples: um circuito eletrônico produz uma tensão que varia com o tempo, que é alimentada na entrada do osciloscópio.
Ele converte a tensão do sinal de entrada em um formato digital usando um conversor analógico-digital (ADC). O ADC funciona muito mais rápido do que o sinal de entrada, normalmente vários MHz. O osciloscópio aciona um evento e, em seguida, captura um determinado número de amostras antes e depois do evento acionador. Ele exibe a forma de onda da tensão em relação ao tempo na tela.
O osciloscópio usa essa tensão para produzir uma corrente elétrica correspondente que passa por um resistor. Essa corrente é convertida de volta em uma tensão proporcional ao sinal original. A tensão é amplificada e usada para acionar o visor do osciloscópio. Ao controlar cuidadosamente a amplificação e outros fatores, o osciloscópio digital pode representar com precisão formas de onda padrão e complexas.
O osciloscópio armazena a forma de onda na memória para que ela possa ser recuperada e analisada posteriormente. Além disso, o osciloscópio pode realizar operações matemáticas nos dados da forma de onda, como somar, subtrair, multiplicar e dividir, o que permite ao usuário ver os efeitos dessas operações na forma de onda.
A memória segmentada em um osciloscópio refere-se a um recurso que permite ao instrumento capturar dados de forma de onda em segmentos separados ou “janelas” de tempo, em vez de gravar continuamente todas as amostras. Esse método permite que o osciloscópio se concentre em eventos ou intervalos específicos dentro de um sinal, otimizando o uso da memória. Em vez de usar toda a memória disponível para registrar um sinal longo e contínuo, a memória segmentada armazena apenas as partes da forma de onda que atendem a uma condição de disparo definida. Essa abordagem ajuda a manter altas taxas de amostragem, aumentando a quantidade total de dados que podem ser capturados para eventos de interesse.
Um dos principais benefícios da memória segmentada é que ela permite capturar sinais de longa duração ou eventos raros sem sobrecarregar a memória do osciloscópio. Nos modos de memória contínua tradicionais, as altas taxas de amostragem limitam a duração dos sinais que podem ser gravados. Ao usar a memória segmentada, o osciloscópio ainda pode amostrar em alta taxa, mas grava apenas partes do sinal que são acionadas por um evento específico, como um pulso ou uma anomalia na forma de onda. Isso proporciona melhor resolução e mais detalhes para esses eventos específicos, sem desperdiçar memória com dados de sinal não essenciais.
A memória segmentada é particularmente útil ao analisar sinais com ocorrências intermitentes ou pouco frequentes, como falhas, erros ou rajadas de pulsos que ocorrem irregularmente. Com a memória segmentada, o osciloscópio pode capturar esses eventos raros com alto nível de detalhes, preservando a memória para segmentos adicionais. Além disso, alguns osciloscópios permitem que você acione vários eventos e grave vários segmentos em uma única sessão de captura, oferecendo uma visão abrangente de sinais complexos. Isso o torna uma ferramenta poderosa para solucionar problemas, depurar e analisar sistemas onde os eventos são imprevisíveis ou esparsos por natureza.
O disparo automático, embora conveniente, nem sempre oferece o nível de precisão exigido pelos engenheiros. Em contrapartida, o disparo normal permite que os engenheiros especifiquem o ponto exato em que desejam capturar uma forma de onda, oferecendo um nível de controle e precisão que pode ser crucial na resolução de problemas. Por exemplo, se você precisar capturar um pulso específico, o acionamento normal permite especificar o momento exato em que o pulso ocorre. Ao alternar para o modo de acionamento único, o osciloscópio funcionará temporariamente no modo de acionamento normal para evitar um acionamento forçado automático.
Além disso, opções avançadas de acionamento permitem que os usuários capturem eventos específicos dentro de um sinal. Os acionadores podem ser definidos com base em condições como largura de pulso, padrões lógicos, pulsos curtos e muito mais. Isso ajuda a isolar e analisar comportamentos complexos de sinais.