Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Essential Oszilloskope werden in drei Klassen eingeteilt. Zur XR1-Klasse gehören die InfiniiVision-Serien 1000 und 2000, zur XR2-Klasse die Serie 3000 und zur XR3-Klasse das HD3.
Konfigurieren Sie ein Keysight Essential Oszilloskope für Ihre Bedürfnisse – selbst das günstigste Modell der XR1-Klasse vereint sechs Instrumente in einem und bietet automatische Messfunktionen. Die XR3-Klasse verfügt über einen 14-Bit-ADC mit vierfacher Auflösung und halb so hohem Rauschpegel wie andere Allzweck-Oszilloskope. Keysight Essential Oszilloskope verfügen über automatisierte Testsoftware für Maskentests, schnelle Fourier-Transformation (FFT) sowie Protokolltriggerung und -dekodierung. Zusätzlich werden Histogramme und Bode-Diagramme angezeigt. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Keysight Essential Oszilloskope integrieren Oszilloskop, Wellengenerator, Protokollanalysator, Digitalvoltmeter, Frequenzzähler und Frequenzganganalysator in einem einzigen Gerät.
Unterstützt Triggerung und Decodierung auf gängigen seriellen Bussen wie I2C, UART / RS232, SPI, CAN und LIN und gewährleistet so eine präzise Signalanalyse und effiziente Fehlersuche über mehrere Protokolle hinweg.
Vorprogrammierte Funktionen, mit denen Sie wichtige Parameter wie Frequenz, Amplitude und Anstiegszeit erfassen können, ohne die Messungen manuell konfigurieren zu müssen.
Kompakt, leicht Essential Mit Oszilloskopen können Sie Ihre Tests überallhin mitnehmen und Ihre Messungen dorthin verlegen, wo Sie sie benötigen.
Maximum bandwidth
70 MHz bis 1 GHz
Analog channels
2 bis 4
Digital channels
0 bis 16
Maximum sample rate
2 GSa/s bis 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts bis 100 Mpts
Display size
7 inch bis 10.1 inch
ADC resolution
8 bits bis 14 bits
Brands included
HD3 Series, 1000 Series, 2000 Series, 3000 Series
DSOX1202G
Das Oszilloskop DSOX1202G bietet eine Bandbreite von 70, 100 oder 200 MHz auf zwei Analogkanälen sowie einen Funktionsgenerator
Was enthalten ist:
HD304MSO
Das Oszilloskop HD304MSO verfügt über einen 14-Bit-ADC, 4 analoge Kanäle, einen 100-Mpts-Speicher, eine Aktualisierungsrate von 1.300.000 Wfms/Sekunde und einen kapazitiven 10,1-Zoll-Touchscreen.
Was enthalten ist:
Um Ihre nächste Produktinnovation erfolgreich auf den Markt zu bringen, benötigen Sie moderne und zuverlässige Testgeräte. Keysight Smart Bench Essentials Plus ist ein hochwertiges Set an Standardmessgeräten – Netzteil, Funktionsgenerator, Digitalmultimeter und HD3-Oszilloskop – ausgestattet mit bewährten Messtechnologien für höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Im Gegensatz zu anderen Allzweck-Testgeräten erfüllt und übertrifft Smart Bench Essentials Plus stets die Branchen- und Sicherheitsstandards, sodass Sie die Integrität Ihrer Produkte gewährleisten können. Mit Keysight Smart Bench Essentials Plus gewinnen Sie Messsicherheit, die weit über die Standardfunktionen hinausgeht.
MSOX3104G
Das 1-GHz-Oszilloskop MSOX3104G bietet 4 analoge und 16 digitale Kanäle, 4 Mpts Speicher, eine Aktualisierungsrate von 1.000.000 Wellenformen/Sek., Zone-Touch-Trigger mit einem 8,5-Zoll-kapazitiven Touchscreen sowie standardmäßige Embedded-Software mit Wellenform- und Messhistogrammen.
Was enthalten ist:
Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter , um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Moderne Oszilloskope verfügen über Funktionen wie automatische Messungen, schnelle Fourier-Transformation (FFT) und Triggeroptionen. Diese Funktionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten des Oszilloskops und machen es zu einem leistungsstarken Werkzeug für vielfältige Anwendungen. Im Folgenden finden Sie einige Details zu diesen Oszilloskopfunktionen:
Automatisierte Messungen
Automatische Messung verschiedener Wellenformparameter wie Frequenz, Amplitude, Anstiegszeit, Abfallzeit usw. Diese Funktion beschleunigt die Analyse gängiger Parameter und reduziert das Risiko menschlicher Fehler bei manuellen Messungen.
Schnelle Fourier-Transformation (FFT)
Die FFT-Analyse ermöglicht es dem Oszilloskop, Zeitsignale in ihre Frequenzkomponenten zu zerlegen. Dies ist besonders nützlich, um den Frequenzgehalt eines Signals zu ermitteln, Probleme wie Rauschen und Oberwellen zu diagnostizieren und Spektralanalysen durchzuführen.
Auslöseoptionen
Durch Triggerung können Benutzer spezifische Ereignisse innerhalb eines Signals erfassen. Trigger lassen sich anhand von Bedingungen wie Impulsbreite, Logikmustern, kurzen Impulsen und mehr festlegen. Dies erleichtert die Isolierung und Analyse komplexer Signalverhalten.
Die Aktualisierungsrate des Signalverlaufs eines Oszilloskops bezeichnet die Frequenz, mit der es neue Signalverlaufsdaten erfasst und auf dem Bildschirm anzeigt. Eine hohe Aktualisierungsrate ist besonders wichtig für die Analyse dynamischer oder sich schnell ändernder Signale, wie sie beispielsweise bei transienten Ereignissen, Störungen oder intermittierenden Signalen auftreten. Ist die Aktualisierungsrate zu niedrig, kann das Oszilloskop diese Signale möglicherweise nicht erfassen, wodurch wertvolle Informationen verloren gehen und die Analyse ungenau wird.
Die Aktualisierungsrate der Wellenform ist auch wichtig für die Echtzeitüberwachung von Signalen in Anwendungen wie der Entwicklung eingebetteter Systeme mit komplexen Wechselwirkungen zwischen analogen und digitalen Komponenten, der Leistungselektronik und Stromversorgungen mit hochfrequentem Schalt- und Transientverhalten sowie der Unterhaltungselektronik zur Validierung der Leistungsfähigkeit von Geräten während der Entwicklung und Produktion.
Der Analog-Digital-Wandler (ADC) ist eine zentrale Komponente eines Oszilloskops. Er bestimmt dessen Genauigkeit, Präzision und Leistungsfähigkeit bei der Erfassung und Analyse von Signalen. Die Bittiefe des ADC bestimmt die vertikale Auflösung des Oszilloskops, also wie kleine Spannungsänderungen präzise dargestellt werden können. Die Hauptfunktion des ADC besteht darin, ein analoges Signal, wie beispielsweise eine Spannungswellenform, abzutasten und in eine Reihe digitaler Werte umzuwandeln, die von der Zentraleinheit (CPU) des Oszilloskops verarbeitet werden können. Der ADC des Oszilloskops tastet das analoge Signal in diskreten Zeitintervallen ab, wandelt diese in digitale Werte um und rekonstruiert anschließend eine visuelle Darstellung der Wellenform auf dem Display.
Die Auflösung des Analog-Digital-Wandlers (ADC) bzw. die Bittiefe bestimmt, wie präzise das Oszilloskop verschiedene Spannungspegel im Signal unterscheiden kann. Beispielsweise unterteilt ein 8-Bit-ADC den Amplitudenbereich des Signals in 256 Stufen, während ein 14-Bit-ADC ein Signal mit 16.384 diskreten Spannungspegeln darstellen kann. Diese höhere Auflösung ist besonders nützlich in hochpräzisen Anwendungen wie Radar-, Sonar- und Telemetriesystemen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung, in Leistungselektronik-DC/DC-Wandlern und Schaltnetzteilen oder in medizinischen Anwendungen wie Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT).