Automobil und Energie
Lassen Sie die Zukunft schneller Realität werden
Mit leistungsstarken Automotive-Testlösungen für domänenübergreifende Technologien können Sie Innovationen schneller und besser bereitstellen.
Die Automobil- und Energie-Revolution
Die Automobilindustrie beschleunigt ihre Revolution der Elektrotechnologie und verschmilzt mit dem Ökosystem der sauberen Energie. Mit den rasanten Fortschritten in den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren, vernetzte Fahrzeuge und Fahrzeugelektronik mögen die Möglichkeiten, über die wir heute staunen, in wenigen Jahren selbstverständlich erscheinen.
Keysight unterstützt Designer und Hersteller aus der Automobilindustrie mit neuesten Innovationen bei Design- und Testlösungen, um qualitativ hochwertige und leistungsstarke Produkte zu entwickeln und gleichzeitig Sicherheitsrisiken zu minimieren. Keysight unterstützt Designer und Hersteller aus der Automobilindustrie mit neuesten Innovationen bei Design- und Testlösungen, um qualitativ hochwertige und leistungsstarke Produkte zu entwickeln und gleichzeitig Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Umfassende Design- und Testlösungen für die Automobilindustrie
Online-Lernmaterial für die Automobilindustrie

E-Mobilität: Optimierung des Wirkungsgrads von elektrischen Antriebsstrangsystemen
Ob Sie neue Leistungselektronik entwickeln, um die Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen, an technologischen Weiterentwicklungen in Elektro- und hybriden Elektrofahrzeugen oder an Energiemanagementsystemen für Smart Homes arbeiten – Design- und Testparameter entwickeln sich im Energie-Ökosystem sehr schnell.
Bringen Sie Ihre bahnbrechenden Innovationen im Bereich Energie und elektrische Antriebsstränge mit den neuesten Testlösungen von Keysight schneller und sicherer auf den Markt.
Autonomes Fahren: Design und Test lebenswichtiger Sensoren
Hochentwickelte Fahrassistenzsysteme (ADAS) für aktuelle, von Menschen gefahrene Mainstream-Fahrzeuge und Systeme für autonomes Fahren in der Prototyp-Phase verbessern die Sicherheit deutlich und werden viele Leben retten.
Keysight Test- und Simulationslösungen verifizieren Design und Implementierung, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit autonomer Fahrzeuge zu bestätigen und auf potenzielle Gefahren auf der Straße zu reagieren.

Das vernetzte Fahrzeug: Verifizieren von Vehicle-to-Everything (V2X) mit leistungsstarken Emulations- und Testlösungen
Über V2X kommunizieren vernetzte Fahrzeuge mit Geräten, anderen Fahrzeugen und Infrastrukturknoten in der Nähe. Sie teilen Informationen über die Straßen- und Verkehrssituation, damit alle vernetzten Fahrzeuge geeignete Maßnahmen ergreifen können.
Um sicherzustellen, dass Ihr V2X ordnungsgemäß funktioniert, und um Ihnen zu helfen, Ihre Vision eines vernetztes Fahrzeugs zu realisieren, ermöglichen Ihnen die leistungsstarken mobilen + Wi-Fi-Emulations- und Testlösungen von Keysight die Überprüfung aller in einem vernetzten Fahrzeug verwendeten drahtlosen Technologien, einschließlich LTE, LTE-Advanced, 5G, DSRC (802.11p), Wi-Fi, Bluetooth® und Near-Field Communication (NFC).
Fahrzeugelektronik: Sicherheit durch intelligentes Testen
Fahrzeugelektronik bildet die grundlegende Plattform für alle Bedien- und Diagnosefunktionen, Komfort sowie Sicherheit und unterstützt Innovationen in den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren und vernetzte Fahrzeuge.
Keysight bietet eine umfassende Palette von Steuergeräte- und Funktionstestlösungen für die Automobilelektronik, die Sie dabei unterstützen, Ihre Produktentwicklungs- und Fertigungslebenszykluszeiten zu verkürzen.


Messgenauigkeit sicherstellen
Mehr als 30.000 Komponenten in einem Fahrzeug bedeuten ein komplexes Ökosystem und eine hohe Abhängigkeit von Simulation und Test. Keysight hilft Ihnen bei der Durchführung genauer und konformer Messungen.
Schnellere Projektplanungen und besseres Testlabor. Mit dem Keysight Test-as-a-Service-Labor können Sie simulieren, debuggen und die Konformität mit zahlreichen Normen und Vorschriften sicherstellen. Keysight ist gemäß ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert und bietet Kalibrierungszertifikate mit einer nationalen Akkreditierungsbewertung an, die auch die Anforderungen des Qualitätsstandards IATF 16949:2016 für die Automobilindustrie erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
„Eine Layer 1 - 7 End-to-End-Lösung reduziert die Testzeit um 50 %.“ BYD, einer der größten Automobilhersteller Chinas, der seine Fahrzeuge auf die Automotive-Ethernet-Kommunikationstechnologie umrüsten musste.
-
„Zusammen mit der Erfahrung von Keysight mit einem breiten Spektrum von Messtechnikanwendungen für vernetzte und autonome Fahrzeuge wird ihre Teilnahme unserem Verband wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung intelligenter Transportsysteme der Zukunft für die Automobilindustrie bringen.“
Dino Flore, Director General der 5GAA
-
„Keysight half uns dabei, Entwicklungszeiten und -kosten deutlich zu reduzieren. Unsere Ingenieure können die Probleme viel früher im Designprozess überprüfen und die Probleme mit den Automobilradar-Testlösungen von Keysight beheben. Unser Risiko für Rückrufe wurde deutlich reduziert. Mit Keysight sind unsere Ingenieure noch zuversichtlicher, dass unser Automobilradar helfen kann, mehr Leben auf der Straße zu retten.“
EIN WELTWEIT FÜHRENDER AUTOMOBILHERSTELLER
-
„Bisher haben wir manuelle Messmethoden eingesetzt, um unsere Gleichspannungswandler zu testen, und die Turn-Around-Time, Turn-Around-Zeit, war einfach zu lang, was zu hohen laufenden Kosten führte. Keysight schlug eine automatisierte Paralleltest-Methode vor, mit der sich 4 Prüflinge gleichzeitig testen lassen. Das hat die Turn-Around-Time (TAT) für den Test stark verringert, und so konnten wir die Ausgaben für Ressourcen reduzieren und gleichzeitig die Testeffizienz verbessern.“
GROSSER AUTOMOBILHERSTELLER, JAPAN
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?