這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 信號產生器(信號源)
- E8257C PSG 類比信號產生器,頻率範圍最高至40 GHz [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
是德也在PSG類比信號產生器中加入了波形變化掃描,它能提供連續的掃描量測能力、可搭配Keysight 8757D純量網路分析儀進行全自動化操作、並提供從500 MHz開始的窄脈波(10 ns)。
E8257C PSG類比信號產生器保留了領先業界的功率位準、相位雜訊及位準準確度等規格。是德為PSG注入了領先群倫的技術,以提供我們的客戶最先進的能力。
PSG類比信號產生器能準確地分析產品的特性,而且不需要使用外部放大器即可測試高功率裝置。
由於新的PSG類比信號產生器保證能夠準確地評估裝置,因此可讓您在設計初期就找出錯誤,進而縮短產品的開發時間。
- 寬廣的頻率範圍(250 kHz至20 GHz或250 kHz至40 GHz),以及.001 Hz的頻率解析度
- 提供在20 GHz下的最高輸出功率(標準為+13 dBm,使用選項1EA時為+20 dBm),並具備優異的位準準確度
- 10 GHz的載波,在1 kHz的偏移下,SSB趨近相位雜訊小於-98 dBc/Hz
- 彈性的類比調變格式:AM、FM、相位及脈波調變
- 兩個內部調變產生器,包含正弦波、方波、三角波、鋸齒波與雜訊波形
- 可利用Keysight的83550系列,輕易地將頻率擴大到110 GHz
- 低於3.2 GHz的窄脈波調變
- 快速的掃描能力與波形變化掃描
- 方便的掃描模式:類比波形變化掃描、數位步進掃描及列舉掃描
- 與Keysight 8757D純量網路分析儀的程式碼完全相容
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型