您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S94702A 自動量測專家(AMX),VNA 外掛程式

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available M9370A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz 

    M9370A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz 

    M9372A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz 

    M9373A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz 

    M9374A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIe 向量網路分析儀, 300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 向量網路分析儀, 300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz 

    M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz

    • 1 MHz 至 9 GHz
    • 單一機箱最多可配置 12 個埠,兩個機箱最多可容納 24 個埠
    • PXI VNA 提供出色的速度、動態範圍、軌跡雜訊和穩定性,可改善量測準確度、提高產品良率並增加設計邊限

  • No image available KS8400A 測試自動化平台開發商系統 

    KS8400A 測試自動化平台開發商系統

    • 強大、靈活和可擴展的測試排序軟體
    • 時間分析儀可極致加快測試計劃速度
    • 結果檢視器可以圖形方式比較並分析測試計劃資料
    • GUI 簡化測試計劃建立和故障排除

  • No image available M9341B Digital and Analog I/O 

    M9341B Digital and Analog I/O

    • The Keysight M9341B Digital and Analog I/O provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA), device under test (DUT) and external peripherals such as a device handler in an automated test system.