Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2353EP USB 相符性測試台 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
註:ADS 相符性測試台可當作軟體外掛程式添加到 ADS 2015.01 或更新版本。如欲瞭解下載、必要條件和安裝的詳細資訊,請瀏覽:https://www.keysight.com/find/eesof-ads-ctb-downloads
W2353EP USB 相符性測試台可以幫助使用者解決模擬與量測關聯問題。過去,在進入製造階段之前,您可透過 EDA 廠商的相符性測試工具,對設計進行模擬和測試,製造出來的原型可透過測試與量測儀器廠商提供的相符性測試工具在工作台上進行測試。但不管使用哪家廠商的測試工具,這兩種方法都有著細微差異,因此很難將模擬結果與硬體原型測試結果關聯起來。如此將導致設計在製造前合格,但製造出的原型卻不合格,為此工程師不得不花費大量時間進行重複設計,使得成本節節飆升。相較之下,Keysight Infiniium 示波器採用完全相同且先進的相符性測試軟體,而 USB 相符性測試台充分利用了此一優勢。當您在實驗室中執行測試時,它能夠模擬真實的硬體測試台,透過波形橋(Waveform Bridge)腳本技術輸出與 Infiniium 應用軟體擷取結果相同的波形。所以,工程師能夠對製造前的模擬設計和製造後的實際原型執行同樣的相符性測試。
該產品包含兩部分:模擬測試台和波形橋腳本。
模擬測試台
模擬測試台由多個子電路組成,即 USB 發射器、通道和 USB 接收器。電路在 ADS 通道模擬器下以逐位元模式運作,以產生時域波形。ADS 通道模擬器是模擬測試台必須配備的軟體。通用晶片 I/O 由專用的 IBIS AMI 模型表示,但是您可以用更適合您的設計的 IBIS AMI 模型 -- 例如由生產專用 IC I/O 的 IC 廠商所提供的模型 -- 來替代其中一個,或同時替代兩者。同樣,通用的通道模型級聯(包括發射器套件、電路板、連接器、接收器套件)中的任何零件,或所有零件,都可以用前期版圖或後期版圖的模型替代。例如,您可以使用電磁(EM)場求解程式,對後期版圖主機板上的多個通道之一建立 S 參數模型。
波形橋腳本
使用模擬測試台模擬您的製造前設計後,通道模擬功能就會將適當的波形寫入資料集並開始運作。波形橋腳本是一個後期處理步驟,從資料集中取得波形並將其寫入檔案中。Infiniium 相符性測試應用軟體可以處理這個檔案。
與 U7243B-1TP USB 相符性測試應用軟體結合使用
波形橋腳本編寫的檔案可以輸入到用於 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 U7243B-1TP USB 相符性測試應用軟體。此應用軟體現在提供了離線/遠端模式,不僅能夠處理示波器提供的即時資料,還能使用已儲存的(離線)資料。此外,您現在可以在 “遠端” 模式下運作此應用程式,代表它除了能在示波器的嵌入式 PC 中運作之外,還能在任意 Windows PC(包括執行 ADS 的 PC)上運作。透過這種方式,您可確保製造前的設計模擬階段,和後面的原型製造階段,全都執行完全一致的模擬。
典型配置
- W2210BP/BT ADS Core + 暫態卷積
- W2353EP/ET USB 相符性測試台
- N8900A-001 Infiniium 離線
- N8900A-002 DSA 套件(EZJIT Plus 和 SDA)
- U7243B-1TP USB 相符性測試軟體,可轉移授權
Learn more about Advanced Design System (ADS) Simulation Elements