您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A 無線測試管理員

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 無線測試管理員 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 無線測試管理員

    • PC 型軟體可搭配 UXM 協同運作,以執行 LTE/LTE-A 測試,另亦可搭配 8960 共同執行 cdma2000/1xEV-DO 測試
    • 可依據 3GPP 標準自動進行射頻量測
    • 可利用預設的測試步驟輕鬆整合測試計畫,無需進行程式設計

  • E6569E E6569F 無線測試管理員套件 

    E6569F 無線測試管理員套件

    • WTM(無線測試管理員)套件提供內含 E6567F 及 E6568F 的可轉移授權
    • 可依據 LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000 和 1xEV-DO 進行測試

  • E6571E E6571F 無線測試管理員執行階段(Run-Time)授權 

    E6571F 無線測試管理員執行階段(Run-Time)授權

    • WTM (無線測試管理員) run-time 僅為 E6567F 和 E6568F 提供可轉移式授權
    • 可依據 LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000 和 1xEV-DO 執行測試

  • E6567E E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager 

    E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE wireless test manager

  • E6569E E6569E Wireless Test Manager Suite 

    E6569E Wireless Test Manager Suite

    E6569E includes a license and a security key for a single PC and the E6567E (cdma2000/1xEV-DO/LTE) and E6568E (2G/3G/LTE) Wireless Test Manager software.

  • E6571E E6571E Wireless Test Manager Run-Time License 

    E6571E Wireless Test Manager Run-Time License

    E6571E Wireless Test Manager Run-Time License

  • No image available E7630A LTE/LTE-Advanced 實驗室應用軟體 [已停產] 

    E7630A LTE/LTE-Advanced 實驗室應用軟體 [已停產]

    • 可與 E7515A UXM 無線測試儀搭配使用
    • 確保 LTE/LTE-A 裝置能獲得並維持最大的資料速率
    • 利用整合式衰減、靈活的接收器測試和可信任的發射器量測,執行完整的設計驗證
    • 透過複雜網路運作,執行更深入的功能測試

  • No image available E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體 

    E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體

    • 可與 Keysight E7515A UXM 無線測試儀搭配使用
    • 確保 LTE/LTE-A 裝置符合最新的射頻要求
    • 利用整合式衰減、靈活的接收器測試和可信任的發射器量測,執行完整的設計驗證
    • 利用簡易的自動化測試獲致更大的射頻效能信心
       

相關產品與解決方案

  • 8960 Series 10 無線通訊測試組件 E5515C 無線通訊測試儀 

    E5515C 無線通訊測試儀

    廣受肯定的 E5515C 8960 無線通訊測試儀是專為高容量、自動行動電話生產測試所設計,可提供快速、準確、穩定一致的多格式功能……

  • No image available E7515A-S01 適用於 UXM 的內部應用伺服器 

    E7515A-S01 適用於 UXM 的內部應用伺服器

    • 整合式應用伺服器,可輕鬆安裝到 UXM 背板的擴充插槽中
    • 可隨新儀器一起訂購,或作為客戶可安裝的升級選項
    • 可協助執行互補性應用軟體
    • 四核 2.1 GHz Intel i7 處理器,8 GB 記憶體
    • 包括 Windows 7 作業系統和四埠 USB 集線器

  • 8960 Series 10 E5515E Wireless Communications Test Set E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set 

    E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515E is the world's most trusted wireless device R&D solution
    • Supports DC-HSDPA,MIMO,CDMA1x Advanced and TD-SCDMA/HSPA measurement
    • Provides great iRAT test capabilities pairing with the Keysight UXM Wireless Test Set

  • No image available E7515A UXM 無線測試儀 

    E7515A UXM 無線測試儀

    • 可對最新的晶片組和 UE 設計執行功能性和射頻設計驗證
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 資料傳輸速率
    • 載波聚合、8x4 DL MIMO、整合式衰減
    • 可延伸的架構,多功能的觸控螢幕