這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 射頻合成(Genesys)
- W1336BP Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 核心線性模擬、電路圖、佈局和儀器連結
- 非線性模擬和 X 參數
- 射頻系統模擬
- 完整的電路合成,以及客製的濾波器、匹配、混頻器、等化器、振盪器、信號控制和 PLL
- 用於系統和電路的調變射頻模擬
Genesys 核心、合成、電路、系統和調變射頻套件將您需要的各種功能集於一身,可利用數位調變射頻信號幫助您設計最佳的射頻系統架構和電路元件,並根據 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線標準進行驗證。
它可針對分層資料流程圖上的 EVM、BER 和 ACPR 進行突破性的預算分析,以決定各個系統元件對整體效能的貢獻。 系統頻率規劃和完整的射頻電路合成功能可將繁瑣的例行設計任務從幾小時縮短至幾分鐘;而 Spectrasys 系統模擬器提供創新的因果關係分析能力,讓您能在確定最終的架構、頻率和元件劃分之前,辨識產生異常雜散信號的根源,避免延誤下游的硬體整合工作,而付出高昂代價。
它的訂價低於市場中同級產品,可保證射頻與微波系統和電路板設計人員獲得性價比最高的設計工具。 Genesys 易於學習和使用,在快速發展的製造導向設計流程中,可快速提高工程效率。
為何需要購買 Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件
- Genesys 核心、合成、電路、系統和調變射頻套件為射頻系統架構師與電路元件設計人員提供專用的設計、合成和診斷工具,透過最佳的頻率規劃和可行的電路元件技術規格劃分而設計出高效能的射頻系統
- 資料流程模擬器使用調變射頻信號進行電路和系統模擬,以計算 EVM、BER 和 ACPR
- 對分層資料流程圖上的 EVM、BER 和 ACPR 進行調變射頻預算分析,以指出系統架構缺陷
- 用於 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線標準的驗證程式庫
- Spectrays 系統模擬器具有獨特的因果關係分析功能,可診斷射頻模擬減損的來源,例如雜散混頻與阻抗失配,而試算表或是 DSP/數學工具,往往會忽略這些問題
- 針對主動和被動元件的 11 種電路合成功能,將執行例行設計任務的時間從幾小時縮短至幾分鐘。 您可以嘗試其他設計方法並快速對比性能和成本。 完整的清單請參見 Genesys Synthesis 網頁
- 系統和線性電路模擬器的整合使得系統架構師和電路設計人員在確定最終的架構、頻率和元件技術規格之前,可以進行互動式的設計權衡,避免延誤下游的硬體整合工作,而付出高昂代價
- 提供 100 多種預設的系統量測項目,包括適當的功率和電壓特性模型;並提供專用的射頻系統設計圖形工具,取代使用者自行撰寫的程式碼。 藉由進行準確確真實的射頻系統效能模擬,可以建立具有專業風格的設計方案,以便取得航空航太/國防合約
- Verilog-A 非線性模型開發環境可產生客製的電路模擬模型,例如射頻 MEM(微機電系統)、TFT(薄膜電晶體)和電光元件,讓您能夠儘快將創新的產品設計推出問市
為何要購買 Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件? | |
---|---|
您的身份 | Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻的優勢 |
射頻系統架構師和電路設計人員組成的團隊,從事射頻系統設計工作 | 系統和線性電路模擬器的整合使得系統架構師和電路設計人員在確定最終的架構、頻率和元件技術規格之前,可以進行互動式的設計權衡,避免延誤下游的硬體整合工作,而付出高昂代價。 |
使用試算表的射頻系統設計人員 | 在確定最終的系統架構、頻率和元件技術規格之前,針對試算表無法分析的雜散混頻和阻抗失配的起源,進行深入地診斷,避免延誤下游的硬體整合工作,因而付出高昂代價。 |
使用數學引擎或時域 DSP 模擬器的射頻系統設計人員 | 在類比射頻硬體投入實際製造之前設計最佳的原始、未經校正的類比射頻硬體。 在射頻硬體之後使用 DSP 工具並進行信號處理。 在確定最終的系統架構、頻率和元件技術規格之前,需要診斷導致雜散混頻和阻抗失配的原因,以免延誤下游的硬體整合工作而付出高昂代價。 |
Keysight ADS 以及其它主要 EDA 平臺使用者 | 以較低價格提供比同級平臺內建工具更為出眾的射頻系統架構和電路合成功能。 可與 ADS 設計流程整合。 |
設計方案撰寫者、系統架構師以及測試與維修計畫的創造者 | 無需付出 NRE 或 IP 費用即可進行迅速、真實、重要和深入的系統分析,然後再進行部署、驗證或製作專業文件。 設計方案不僅具有專業風格並包含真實的模擬結果,還能夠保證系統按時交貨,以便創造利潤。 |
射頻系統或電路設計並非您的專業範圍 | Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件提供業內最廣泛的綜合工具,使您無需到處尋找工 具便可開始創建或指定(spec)有效的系統設計,同時為您自學系統與電路設計原理提供了大量的範本和實例。 |
使用 Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件可以進行哪些設計?
- 射頻升頻器和降頻器架構以及相關的線性/非線性電路元件
- 通訊信號路徑以及用於收發器、檢波器和監測器的相關線性/非線性電路元件
- 衛星鏈路和地面微波鏈路
- 商業、無線和軍事通訊鏈路,以及相關的線性/非線性射頻電路
- 可用於為新應用重新部署商用晶片組的醫藥、RFID 和專用資料連結
- 多頻段接收器架構、鏡像抑制、抗擾系統與電路元件
- 放大器線性化拓撲,例如 Cartesian回饋、前饋和平衡
- 射頻裝置的直流自我調整偏壓,可提高效率
- 基於電壓的系統,例如 RFIC 降頻器
- 客製的 Verilog-A 特性模型,實現精確模擬和受保護的 IP 交付
最低的整體擁有成本
- Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件的節點鎖定授權包含第一年支援與升級費用,且該費用低於業內任何競爭對手的類似費用。 事實上,它連許多其它射頻/微波機板設計工具的一年租賃費都不到。 Genesys 核心、系統、調變射頻套件也提供限時授權,讓預算拮据的專案也能享有相同效益。
同級產品中性能最高的射頻/微波系統和電路設計工具
- Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件以更低價格提供更多功能,而且絲毫不影響工具的易用性、品質、準確度或適用技術範圍,全面超越同級的射頻 EDA 平臺。
- Genesys 以經濟實惠的價格為射頻/微波系統工程師提供流暢的設計體驗,並且易於安裝和管理,無需管理複雜的企業級自動設計流程。
- 例如,Genesys Core 自身便具有極為廣泛的功能,因此使用者無需花費钜資單獨購買各種未經整合的功能。 它不僅包括經過驗證、易於使用的射頻電路圖擷取、佈局和設計管理環境,以及測試儀器連結,而且還具有功能強大、經最佳化的線性和統計模擬器。 Genesys Core 完全支援 MATLAB 採用的 Mathlang 程式語言,擁有無與倫比的資料處理能力。 Genesys Core 還提供免費的導入/匯出佈局轉換器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和互動式三維佈局查看工具,以便為電磁模擬或下游製造提供準備就緒的 PCB 設計。
- 相較之下,其它射頻 EDA 工具將射頻感知型佈局或測試儀器連結,當作選配的專業功能。
- Genesys 核心、系統、調變射頻套件為眾多射頻/微波系統和電路設計人員提供了功能強大、經濟適用的 EDA 解決方案。
Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件的主要建構模組 | |
---|---|
建構模組 | 說明 |
Genesys Core | 核心設計環境、線性模擬器、最佳化功能、佈局、3D 查看工具、統計功能 |
Genesys Synthesis | 被動和主動元件合成,包括 Genesys Filter & Match(濾波和匹配) |
Genesys System | 系統架構和頻率規劃模擬器 |
Genesys Circuit | 電路時域和頻域非線性模擬器 |
Genesys Modulated RF | 調變射頻分析適用於 EVM、BER 和 ACPR,根據 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線標準進行驗證 |
存取 Genesys 產品結構和選項網頁,瞭解有關 Genesys 關鍵建構模組的更多資訊。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型