Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
主要特色
- 可在 Keysight Infiniium 即時示波器上自動執行自訂的量測
- 可自動執行並客製您的多通道介面測試,並提供可用的切換矩陣(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列),也可客製切換矩陣
- 可控制任何 Keysight SCPI 相容型量測設備
- 完全相容於 Keysight Infiniium的EZJIT+ (N5400A)、InfiniiSim (N5465A)、InfiniiScan (適用於 90000 系列的 N5414B,及適用於 9000 系列的 N5415B),以及使用者定義功能 (N5430A) 選項和 MathWorks MATLAB
- 使用 Keysight Infiniium 遠端程控介面軟體來控制UDA
- 不用費力便可製作客製化圖形操作介面並產生測試報告
- 與 Keysight Infiniium 系列示波器相容
- 可點選「軟體試用與授權」標籤,以便下載與 Windows® XP 或更新版本相容的 Keysight UDA 發展環境
- 請至 www.keysight.com/find/share_uda 搜尋或分享使用者定義應用程式
延伸功能
- 可讓您開發想要附加到 USB、PCIe ®、DDR、SATA、HDMI、MIPI、Ethernet 及其他技術適用的現有相容性測試應用軟體程式的延伸功能
- 可自動建立含組態變數和連接提示的完整自訂測試
- 前處理和後處理指令程式,例如 MATLAB、LabVIEW、Python、C++ 和 Visual Basic
- 可控制碼型產生器、探棒切換器、溫度試驗箱等外部儀器
- 待測裝置控制器,可發射特殊的測試碼型及變更測試模式
- 可管理整體測試計畫,以便全面驗證您的設計並描述特性
使用者定義應用程式 (UDA) 是可在 Keysight Infiniium 示波器上執行的完全客製自動化應用程式, 可提供完整的自動化功能,包括控制其他量測裝置的能力。 您可免費下載開發環境,以便建立自己的使用者定義應用軟體。 只要下載軟體、安裝於桌上型示波器後,即可開發您需要的自動化測試套件。
使用者定義應用軟體提供一致性測試軟體無法提供的絕佳靈活性,以及現有其他自動化應用軟體遠遠不及的易用性。 由是德 Infiniium 團隊開發的使用者定義應用軟體可在 Keysight Infiniium 示波器上執行。 此軟體的介面與操作方式,與 Infiniium 的世界級醫治性應用軟體很相似,例如 USB 3.0 與 SATA 6G,讓您能夠輕鬆操控此軟體之所有量測功能。
您只需取得單一授權便可在 Keysight Infiniium 示波器上執行多套 UDA 和附加元件。 並可建立各種軟體附加元件,從簡易的頻率量測到先進、準確的抖動測試。
UDA 增加了新功能,可自動執行並客製您的多通道介面測試,並提供可用的切換矩陣(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列),也可客製切換矩陣 UDA 可從多通道介面切換待測信號,因此即使您不在測試配置附近,也可手動執行這項任務。 它還支援測試計畫特性,可在不同排列的測試配置中迭代執行並追蹤結果。因此可以更有效率地執行多通道信號測試,進而節省測試時間。
Visual Basic和 Windows 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
PCIe® 是 PCI-SIG 的註冊商標以及服務標誌。