您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 5 kHz 至 14 GHz
  • ± 0.6 dB 振幅準確度、全頻段,溫度範圍為 -10 至 +55 º C(14 至 131 ºF)
  • 無突波動態範圍 ≥ 105 dB
  • 相位雜訊 ≤ -111 dBc/Hz 於 10 kHz 偏移
  • 包括獨立的連續波信號源

敘述

選項 233 添加了高效能全頻段頻譜分析儀功能,包括四條軌跡,不同的檢波器類型,無線電標準選擇和靈活的限制值。此選項提供通道功率量測、AM/FM 調諧和偵聽、場強量測、天線因數和計頻器標記。頻譜軌跡特性的記錄和播放需要使用選項 236「干擾分析儀和頻譜圖」。提供信號追蹤產生器模式(需要選項 210)。

此選項可以透過產品升級添加。