這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
效能
- 寬廣的動態範圍:提供大於 123 dB 的動態範圍 (典型值)
- 高速量測能力:執行完整的二埠校驗時,在 1601 個資料點下可達 41 ms
- 低軌跡雜訊:在 70 kHz 中頻頻寬下為 0.004 dB rms
特色
- 內建 Keysight Visual Basic 應用程式 (VBA)
- 強大的分析和誤差校正功能
- 可隨時將 ENA 選項升級
Keysight E5071CEP ENA 系列網路分析儀快速配置 (express configuration) 選項可快速為您提供最受歡迎的儀器配置,讓您能更快開始進行量測。透過此快速配置選項,是德經銷夥伴可立即將必要的射頻與微波工具送到您的手中,讓您輕鬆享受所需的 ENA 網路分析儀效能。此選項並提供完整的升級能力,讓您能隨著需求改變,利用更多選項將測試儀器升級,以獲致最佳化量測效能。
選項配置
註: Keysight ENA 系列網路分析儀 E5071CEP 快速配置現已開放訂購,您可向美國、加拿大、拉丁美洲、中國、台灣、印度、馬來西亞、新加坡、泰國和韓國等地的是德經銷夥伴訂購。
註: Keysight E5071B ENA 系列網路分析儀提供多元的選項配置,讓您能靈活地搭配使用不同選項,以獲得最符合需求的分析儀。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型