Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 電源量測設備
- U2722A 和 U2723A USB 模組化電源量測設備
- U2723A USB 模組化電源量測設備
尋找感興趣的產品?
U2723A USB 模組化電源量測設備
USB 模組化電源量測設備
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
U2723A USB 模組化電源量測設備 3 通道提供 20V/120mA,可在 4 象限下運作。 它具備內建的測試腳本,每通道可執行最多兩個測試腳本,以簡化自動化測試流程。
產品特性
- 3 通道電源量測設備,具內建的測試腳本、支援 4 象限運作 (±20 V、±120 mA)
- 電流靈敏度高達 100 pA,解析度為 16 位元
- 基本準確度為 0.1%
- 可量測小至 nA 位準的低電流
- 電壓與電流程控/讀回能力
- 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(僅相容於 Microsoft Windows 作業系統)
- 獨立和模組化功能
- 隨附 BenchVue 軟體授權(BV0023B)
Keysight U2723A USB 模組化電源量測設備(SMU)是標準 Keysight U2722A USB 模組化 SMU 的擴充版。 它具備內建的測試腳本,每通道最多可執行兩個測試腳本,以簡化自動化測試流程。
此 3 通道 20V/120mA 模組支援 4 象限運作。 將這些通道串聯或並聯,可獲得高達 60 V/360 mA 的輸出電源。 它採用標準的高速 USB 2.0 介面,方便您輕鬆進行連接,可利用其隨插即用特性,迅速設定與配置各種測試。
U2723A 可做為獨立式模組使用。 它也可當作模組化設備,或與其他 USB 模組化儀器及 DAQ 系列的其他模組搭配使用,以便建構精簡的解決方案。
為了提供更出色的開發靈活性,U2723A 可與各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、NI LabVIEW 和 Microsoft Visual Studio 。
您可使用 AMM 軟體的 Command Logger 軟體套件,輕鬆記錄對配置指令執行的擷取和檢視動作。 Code Converter 可將 Command Logger 檔案,轉換為 VEE、VB、C++ 和 C# 程式碼,以便簡化程式設計。
選配的 Keysight U2941A 參數測試夾具可與 U2723A 搭配使用,以便測試 SMT 和 DIP 積體電路等半導體元件。
如果您正在尋找進行元件測試所需的基礎型 IV 曲線追蹤儀解決方案,那麼功能完整的 Keysight Parametric Measurement Manager Pro 軟體是您的最佳選擇。 此軟體可與 U2723A USB 模組化 SMU 協同運作,讓您無須撰寫任何程式,便可深入分析離散半導體元件。 請上網下載免費軟體。
Keysight U2723A USB SMU 榮獲第 20 屆 EDN 年度直流與低頻測試類的創新獎。 這些獎項旨在表彰傑出工程專業人員以及創新的產品設計。 由工程師投票選出所有得獎人士和產品。
U2700A 系列 USB 模組化儀器榮獲 Design News 2009 年最佳產品類 Golden Mousetrap 大獎。 Design News 的評選活動已有二十多年的歷史,旨在表彰產品設計方面的工程創新和創造力。
是德科技客服中心提供您需要的協助