Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
行動 WiMAX™ 開發、迴歸、接受與認證測試
- 通過驗證之 PCT 測試案例的 TTCN-3 通訊協定測試系統
- 具軟鍵模式切換功能的行動和基地台支援
- 全面性的 TTCN-3 開發、執行與測試自動化環境
- 提供是德啟用協助、訓練和全球支援
使用業界最多功能的 WiMAX 測試組進行通訊協定測試
- PCT 軟體以 是德 E6651A 行動 WiMAX 測試組操作
- 450MHz 至 6GHz 的覆蓋率,可提供設定檔彈性、SISO 及 MIMO 支援
- 基地台模擬、RF 量測、端對端應用程式測試
- ETS-Lindgren Radiated Performance Test (RPT) 系統的核心元件
通過測試驗證的案例
全球領先的 WiMAX 論壇指定認證實驗室 (WFDCL),現採用 Keysight N6430A 系列 PCT 系統來認證 WiMAX 基地台和行動台。
Keysight N6430A 使用者可下載定期更新的軟體,包括 ETSI 為 WiMAX 論壇開發的最新通訊協定測試案例。隨著 WiMAX 認證要求狀態清單 (Certification Requirements Status List,CRSL) 定義業界的認證制度日益完善,每週均會整合及驗證更多測試案例,並納入軟體更新中。
行動 WiMAX 開發、迴歸、接受與認證
先進的 WiMAX 晶片組供應商、設備製造商和網路業者,將 Keysight N6430A 系列 PCT 系統運用於整個開發與接受週期。
Keysight N6430A 系列 PCT 結合了 E6651A 的多用途,意味著業者能夠以更具成本效益的方式,開發出接受測試程序,在單一測試平台上結合通訊協定、RF 和應用測試情境。
晶片組和設備製造商已在其先期認證測試計畫中,建置了是德的系統。此系統能夠完全自動化測試順序,代表它也適合用於迴歸測試應用程式。
TTCN-3
Keysight N6430A 系列整合一項兼具直覺性與完整性的 TTCN-3 開發與執行環境;也就是 Testing Technologies IST GmbH 的 TTworkbench
TTCN-3 (測試和測試控制表示法) 是一種現代化且功能強大的測試規格和建置語言,為 WiMAX 業界廣為採用的標準。
使用者可以執行 Keysight N6430A 系列版本提供的標準 WiMAX TTCN-3 PCT 測試案例,也可以自訂測試案例,利用 TTworkbench 豐富的功能集來探索新的測試方案。
多層記錄與除錯
Keysight N6430A 系列可讓您匯出詳細的 TTCN-3 日誌,以供記錄保存和分析。 系統亦包含 Keysight N6421A 通訊協定記錄應用程式,提供完全獨立的交換訊息檢。 Keysight N6421A 可記錄和解碼 PHY 及 MAC 訊息,並將其與 UL-MAP 軌跡和同步的 TTCN-3 事件結合,進而提供強大的分析和除錯功能。
是德支援與簡易使用性
有了 Keysight N6430A 直覺式的圖形使用者介面後,執行與分析通訊協定測試案例變得更容易了。
Keysight E6651A 測試組的內建基地台模擬器和軟鍵使用者介面,讓您只需按一下按鍵就能使用 WiMAX 裝置進入網路,在執行 PCT 測試案例之前確認其作業驗證。是德系統儘可能地簡化了複雜的 WiMAX 工作。
每個系統均包含現場啟用協助 (通常由您所在國家當中使用您的語言的是德專業人員提供)。
"WiMAX" 和 "Mobile WiMAX" 是 WiMAX 論壇的商標。"WiMAX Forum" 是 WiMAX 論壇的註冊商標。