這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:18 至 26.5 GHz
- 最大 SWR: 1.15
- 衰減準確度:± 0.2% 或 0.1 dB (取二者中的較大者)
- 衰減範圍:0 至 50 dB
- 最大功率 (CW):2 Watts
- 波導指示器:EIA WR-42 MIL-W-85/1-103
- 凸緣指示器:UG-595/U MIL-F-3922/54C-002
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型