這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
停產通知:8720網路分析儀8719、8720和8722,將於2005年4月30日正式停售。這些產品的支援期限到2010年5月1日止。
建議選購的替代產品為Keysight PNA-L系列網路分析儀。PNA-L系列涵蓋300 kHz到50 GHz的頻率範圍,並有2和4埠兩種機型可供選擇。
Keysight 8720ET向量網路分析儀提供您一個分析RF與微波元件特性的經濟方案。8720ET包含了整合的合成信號源、測試組件與調諧接收器。內建的傳輸/反射(T/R)測試組件,提供完整的前向大小與相位量測。內建的向量準確度增強技術包括單埠、響應和增強式響應校驗。
8720E系列包含三個T/R和三個S參數網路分析儀,涵蓋13.5、20和40 GHz的頻率範圍。
New! 線上觀看PNA系列MW網路分析儀的產品簡介和應用範例: PNA系列MW網路分析儀短片
- 50 MHz到20 GHz
- 動態範圍高達104 dB
- 兩個量測頻道
- 四個顯示頻道
- 頻率與功率掃描
- 快速的掃描與資料傳輸速度
- 通過/失敗測試,強大的游標功能
- 內部自動執行測試排序
- 時域分析選項
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型