這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
量測
- 線性、角度與角定位
- 直度、直角度和平行度
- 筆直且平坦的方式
- 時基 – 線性與角度
語言
- 英文、法文
- 德文、義大利文
- 日文、西班牙文
- 簡體中文及繁體中文
標準
- NMTBA、VDI 3441/2617、
- ANSI B5.54/B5.57、
- BSI 3800、ISO 230-2 1997、
- JIS 136192 和 GB 10931-89
選擇需要的元件
- 最需要的產品超值組合 - 5529B 基本系統
- 雷射頭、感測器、電子設備及軟體
- 校驗光學產品
- 校驗器纜線與配件
Keysight 5529A為機器工具製造商及使用者,提供量測 機器工具定位與準確度所需要的基本元件,使用補償資料來修正機器的定位錯誤問題,診斷幾何問題,以及用7種國際標準來記錄機器的效能。
Keysight 5529A提供了完整的校準元件讓您選擇,包括雷射信號源、校準器和材料補償電路板、材料與空氣感應器、光學套件、接線及配件。您也可以從三種預先設定好的系統中挑選一個(不含光學元件)。
Keysight 5529B基本系統:包含雷射信號源、校準器和材料補償電路板、空氣和材料感應器、接線及配件。
Keysight 5529V Vectra系統:包含校準器和補償電路板、HP Vectra PC、以及一部超級VGA顯示器。
Keysight 5529U升級系統:包含校準器和補償電路板,以及轉接線,可讓您從Keysight 5528A升級到Keysight 5529A。
- 專屬的Keysight雷射電管提供高於50,000小時MTBF的可靠度
- 操作簡單的Windows® 軟體
- 8種語言的文件資料:英文、法文、德文、義大利文、日文、西班牙文、中文簡體版、及中文繁體版
- 遵守7種國際標準:NMTBA、BDI/DGQ 3441、ANSI B5.54、BSI 3800、ESO 230-2、JIS、GB 10931-89
- 線上輔助說明視窗
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型