這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
AXIe 是新興的開放標準,具有 VXIbus、LXI 和 PXI 等模組化介面的所有特色,非常適合用於高效能模組化儀器。 因此,是德科技新推出了一系列易於擴充的 AXIe 機箱。 是德科技 AXIe 機箱提供各種控制器選項,可協助您輕鬆建構高效能 AXIe 測試系統。
Keysight AXIe 機箱
是德科技備有多款 AXIe 機箱和控制器,以滿足大多數應用的要求
M9502A 2 插槽 AXIe 機箱:這款新機箱主要是為可轉移應用而設計, 僅占用 2U 機架空間。
- M9505A 5 插槽 AXIe 機箱:如需更多容量來安裝 AXIe 模組,請選擇此機箱。 它可放在工作台上或安裝於機架中,僅占用 4U 機架空間。
是德科技嵌入式控制器和纜線 I/O 解決方案
是德科技提供齊備的控制器選項,可同時滿足您對靈活性與效能的需求。 如需輕巧的解決方案,或是想要直接連接至 AXIe 背板,請選擇嵌入式控制器。 需要將最新的電腦硬體連接至機箱時,請選擇 x8 PCIe 纜線介面。 若需要連接筆記型電腦,可選擇 ExpressCard 介面。
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
The M9537A is an AXIe embedded controller which enables new capabilities such AXIe wide PCIe support, multiple 4K video outputs, and high speed disk cache.
5-slot AXIe chassis with embedded system module, Gen 3 performance, 300W per slot, and GPS option.
下一頁
保障您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助